Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1482 - 带螺栓接头的插接连接器 带罩壳
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/20961.prj},{NB=K1482.1235X10000},{BESTKIPP=K1482.1235X10000},{FORM=C},{B1=-},{B2=-},{D1=-},{D2=14,5},{D3=6},{G1=-},{G2=M12X1},{H1=-},{H2=-},{L1=-},{L2=46,75},{P=10000},{ANZAHL=5 x 0,34 mm²},{GEW=0.5076},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85444930},{EAN=4059245476619},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=0},{TYP1=0},{TYP2=1},{TYP3=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=14.5},{XE=0.00},{XF=0.00},{XG=0.00},{XH=46.75},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
G1
螺纹
[mm]
G2
螺纹
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
P
长度
[mm]
ANZAHL
导线线数 x 导线截面
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1482.1215X2000
K1482.1215X2000
A
-
-
14,5
-
6
M12X1
-
-
-
43
-
2000
5 x 0,34 mm²
0.1146
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1215X5000
K1482.1215X5000
A
-
-
14,5
-
6
M12X1
-
-
-
43
-
5000
5 x 0,34 mm²
0.2636
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1215X10000
K1482.1215X10000
A
-
-
14,5
-
6
M12X1
-
-
-
43
-
10000
5 x 0,34 mm²
0.4990
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1225X2000
K1482.1225X2000
B
15,5
-
14,5
-
6
M12X1
-
28,35
-
38,25
-
2000
5 x 0,34 mm²
0.1186
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1225X5000
K1482.1225X5000
B
15,5
-
14,5
-
6
M12X1
-
28,35
-
38,25
-
5000
5 x 0,34 mm²
0.2622
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1225X10000
K1482.1225X10000
B
15,5
-
14,5
-
6
M12X1
-
28,35
-
38,25
-
10000
5 x 0,34 mm²
0.5172
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1235X2000
K1482.1235X2000
C
-
-
-
14,5
6
-
M12X1
-
-
-
46,75
2000
5 x 0,34 mm²
0.1133
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1235X5000
K1482.1235X5000
C
-
-
-
14,5
6
-
M12X1
-
-
-
46,75
5000
5 x 0,34 mm²
0.2638
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1235X10000
K1482.1235X10000
C
-
-
-
14,5
6
-
M12X1
-
-
-
46,75
10000
5 x 0,34 mm²
0.5076
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1245X5000
K1482.1245X5000
D
-
15,5
-
14,5
6
-
M12X1
-
32,05
-
38,25
5000
5 x 0,34 mm²
0.2646
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1211215X5000
K1482.1211215X5000
E
-
-
14,5
-
6
M12X1
-
-
-
43
-
5000
5 x 0,34 mm²
0.2827
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1211215X10000
K1482.1211215X10000
E
-
-
14,5
-
6
M12X1
-
-
-
43
-
10000
5 x 0,34 mm²
0.5328
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1211235X1000
K1482.1211235X1000
F
-
-
14,5
14,5
6
M12X1
M12X1
-
-
43
46,75
1000
5 x 0,34 mm²
0.0847
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1211235X2000
K1482.1211235X2000
F
-
-
14,5
14,5
6
M12X1
M12X1
-
-
43
46,75
2000
5 x 0,34 mm²
0.1319
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1211235X5000
K1482.1211235X5000
F
-
-
14,5
14,5
6
M12X1
M12X1
-
-
43
46,75
5000
5 x 0,34 mm²
0.2784
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1211235X10000
K1482.1211235X10000
F
-
-
14,5
14,5
6
M12X1
M12X1
-
-
43
46,75
10000
5 x 0,34 mm²
0.5151
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1221245X1000
K1482.1221245X1000
G
15,5
15,5
14,5
14,5
6
M12X1
M12X1
28,35
32,05
38,25
38,25
1000
5 x 0,34 mm²
0.1900
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1482.1221245X5000
K1482.1221245X5000
G
15,5
15,5
14,5
14,5
6
M12X1
M12X1
28,35
32,05
38,25
38,25
5000
5 x 0,34 mm²
0.2922
Yes
85444930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求