피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Trapezoid Pivot Foot ZN / ST
FATH
Position
Levelling Feet
Pivot Feet
Assembled Pivot Feet ZN / ST
Powered by
CAD모델 선택
{fath/position/levelling_feet/pivot_feet/assembled_zn_st/trap_pf_zn_st_asmtab.prj},{NB=9AI060ZS12066M(0)},{PARTNR=9AI060ZS12066M},{VER= without anti-slip plate},{BASE=60},{MXL= M12 x 66},{M=M12},{L=66},{ANG=0},{D=59},{H=18},{F=31},{SW=22},{FMAX=7550},{WEIGHT=200.4},{CTN=73269098},{ID=114458},{DIST=7.000},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png},{ORDERNO1=098AI060ZS},{ORDERNO2=098AM12066M},{ORDERNO3= 098XAMS03},{PPATH=parts/trap_pf_zn_st_asmtpl.prj},{EAN=4066061044793}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
BASE
Base
ⁿ/ₐ
MXL
M x L
[mm]
M
Thread
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
SW
[mm]
FMAX
Fmax
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
9AI060ZS12066M
9AI060ZS12066M
without anti-slip plate
60
M12 x 66
M12
66
59
18
31
22
7550
200.4
73269098
114458
4066061044793
9AI060ZS12100M
9AI060ZS12100M
without anti-slip plate
60
M12 x 100
M12
100
59
18
31
22
7550
224.4
73269098
112424
4066061042218
9AI060ZS12125M
9AI060ZS12125M
without anti-slip plate
60
M12 x 125
M12
125
59
18
31
22
7550
257.4
73269098
120945
4066061048043
9AI080ZS12066M
9AI080ZS12066M
without anti-slip plate
80
M12 x 66
M12
66
76
20
33
22
7550
286.1
73269098
106842
4066061033346
9AI080ZS12125M
9AI080ZS12125M
without anti-slip plate
80
M12 x 125
M12
125
76
20
33
22
7550
343.1
73269098
106846
4066061033360
9AI080ZS12150M
9AI080ZS12150M
without anti-slip plate
80
M12 x 150
M12
150
76
33
33
22
7550
346.1
73269098
106848
4066061033377
9AI080ZS16066M
9AI080ZS16066M
without anti-slip plate
80
M16 x 66
M16
66
76
20
33
22
14200
328.1
73269098
106850
4066061033384
9AI080ZS16100M
9AI080ZS16100M
without anti-slip plate
80
M16 x 100
M16
100
76
20
33
22
14200
368.1
73269098
106852
4066061033407
9AI080ZS16125M
9AI080ZS16125M
without anti-slip plate
80
M16 x 125
M16
125
76
20
33
22
14200
389.1
73269098
106853
4066061033414
9AI080ZS20100M
9AI080ZS20100M
without anti-slip plate
80
M20 x 100
M20
100
76
20
33
22
14200
453.1
73269098
111503
4066061041860
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LV.A-SST-VD - Adjustable feet
Elesa
01.07.2024
LS.A-SST-VD - Adjustable feet
Elesa
01.07.2024
GN344.5 - Stainless Steel- Levelling feet, Foot plastic /Threaded stud Stai...
Berger Tools
22.05.2023
399 (Leveling feet) - Leveling feet (SUS304, Fixed adjustable, Non-slip)
STAMPINGMASTERS
15.01.2024
GN 344.5 - Stainless Steel- Levelling feet, Foot plastic /Threaded stud Sta...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청