피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8691 - Control Head for the integrated
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2103/steuerkopf.prj},{NB=8691-00227273-Connector - M12-F003-L012-M002(medium)},{BUNR=00227273},{VENTILTYP=20XX},{VARIANTE=Multipol},{ELAN=MP},{FAN=S6},{ATEX=nein},{ACTIVE=1},{HIDE=1},{XAA661=Stecker - M12},{XAB508=Steuerkopf},{XAA593=Schlauchsteckverbindung},{XAA932=CLASSIC - Antrieb},{XZA001=-},{CNSMASSEXACT=0.505},{XAB508X=F003},{XAA593X=L012},{XAA932X=M002},{XZA001X=-},{LODLEVEL=medium},{INFO=Information zu diesem Typ}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
XAA661
Electric connection
ⁿ/ₐ
XAB508
Function
ⁿ/ₐ
XAA593
Fluidic connection
ⁿ/ₐ
XAA932
Mounting type
ⁿ/ₐ
XZA001
ATEX approval
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8691-00264972-Connector -...
00264972
Connector - M12
Sensor
Inner thread
ELEMENT - Drive
ATEX
0.460
8691-00215426-Connector -...
00215426
Connector - M12
Sensor
Inner thread
ELEMENT - Drive
-
0.400
8691-00240963-Connector -...
00240963
Connector - M12
Sensor
Hose connector
ELEMENT - Drive
-
0.490
8691-00264974-Connector -...
00264974
Connector - M12
Sensor
-
CLASSIC - Drive
ATEX
0.460
8691-00265937-Connector -...
00265937
Connector - M12
Sensor
-
CLASSIC - Drive
-
0.460
8691-00264979-Connector -...
00264979
Connector - M12
Control head
Inner thread
ELEMENT - Drive
ATEX
0.460
8691-00227262-Connector -...
00227262
Connector - M12
Control head
Inner thread
ELEMENT - Drive
-
0.495
8691-00264993-Connector -...
00264993
Connector - M12
Control head
Inner thread
CLASSIC - Drive
ATEX
1.330
8691-00227272-Connector -...
00227272
Connector - M12
Control head
Inner thread
CLASSIC - Drive
-
0.505
8691-00227263-Connector -...
00227263
Connector - M12
Control head
Hose connector
ELEMENT - Drive
-
0.485
8691-00227273-Connector -...
00227273
Connector - M12
Control head
Hose connector
CLASSIC - Drive
-
0.505
8691-00264971-Screw termi...
00264971
Screw terminals with cabl...
Sensor
Inner thread
ELEMENT - Drive
ATEX
0.460
8691-00264943-Screw termi...
00264943
Screw terminals with cabl...
Sensor
Inner thread
ELEMENT - Drive
-
0.460
8691-00227114-Screw termi...
00227114
Screw terminals with cabl...
Sensor
Hose connector
ELEMENT - Drive
-
0.460
8691-00264973-Screw termi...
00264973
Screw terminals with cabl...
Sensor
-
CLASSIC - Drive
ATEX
1.000
8691-00238078-Screw termi...
00238078
Screw terminals with cabl...
Sensor
-
CLASSIC - Drive
-
0.455
8691-00264991-Screw termi...
00264991
Screw terminals with cabl...
Control head
Inner thread
ELEMENT - Drive
ATEX
0.515
8691-00227260-Screw termi...
00227260
Screw terminals with cabl...
Control head
Inner thread
ELEMENT - Drive
-
0.490
8691-00264996-Screw termi...
00264996
Screw terminals with cabl...
Control head
Inner thread
CLASSIC - Drive
ATEX
0.490
8691-00227270-Screw termi...
00227270
Screw terminals with cabl...
Control head
Inner thread
CLASSIC - Drive
-
0.510
8691-00227261-Screw termi...
00227261
Screw terminals with cabl...
Control head
Hose connector
ELEMENT - Drive
-
0.490
8691-00227271-Screw termi...
00227271
Screw terminals with cabl...
Control head
Hose connector
CLASSIC - Drive
-
0.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청