피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
8370 - 스플릿 아이렛
Spraying Systems
US 단위
Split Eyelet Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/split_eyelet/8370.prj},{NB=8370A-1-1/2x3/8},{PN=8370A-1-1/2x3/8},{DWGNO=8326x1},{MO=8370},{MAT=A = Zinc-plated steel clamps/bolts with brass body.},{PRA=5},{SN=Split-Eyelet Connectors},{IC=1 1/2},{OC=3/8},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{MINP=},{MAXP=125},{ICN=1 1/2},{OCN= 3/8 },{PS=1 1/2},{W=3.19},{D=0.67},{L=1.75},{WE=7},{CM=Y},{CPN=8370A-1-1/2x3/8.stp},{COMM=A = Zinc-plated steel clamps/bolts with brass body. },{VERS=2},{H1=0.000},{H2=0.000},{THD=0.675},{H3=0.275},{H4=0.690}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
MAT
재질 타입
ⁿ/ₐ
SN
시리즈명
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
OC
배출구 연결 크기
ⁿ/ₐ
OCG
배출구 연결 젠더
ⁿ/ₐ
OCTT
배출구 연결 나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAXP
최대 압력
[psi]
PS
파이프 크기
ⁿ/ₐ
W
[인치]
D
[인치]
L
[인치]
WE
총 중량
[oz.]
8370A-1-1/4x1/8
8370A-1-1/4x1/8
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/8
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370B-1-1/4x1/8
8370B-1-1/4x1/8
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/8
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370C-1-1/4x1/8
8370C-1-1/4x1/8
C = 스테인리스 커넥터 본체가 있는 아연-도...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/8
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370A-1-1/4x1/4
8370A-1-1/4x1/4
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/4
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370A-1-1/4x1/4M
8370A-1-1/4x1/4M
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/4
MALE
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.72
6.3
8370B-1-1/4x1/4
8370B-1-1/4x1/4
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/4
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370C-1-1/4x1/4
8370C-1-1/4x1/4
C = 스테인리스 커넥터 본체가 있는 아연-도...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/4
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370G-1-1/4X1/4
8370G-1-1/4X1/4
G=316SS Stainless Steel
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/4
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370A-1-1/4x3/8
8370A-1-1/4x3/8
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
3/8
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370B-1-1/4x3/8
8370B-1-1/4x3/8
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
3/8
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370C-1-1/4x3/8
8370C-1-1/4x3/8
C = 스테인리스 커넥터 본체가 있는 아연-도...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
3/8
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370G-1-1/4X3/8
8370G-1-1/4X3/8
G=316SS Stainless Steel
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
3/8
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370A-1-1/4x1/2
8370A-1-1/4x1/2
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/2
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370B-1-1/4x1/2
8370B-1-1/4x1/2
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/2
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370C-1-1/4x1/2
8370C-1-1/4x1/2
C = 스테인리스 커넥터 본체가 있는 아연-도...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/2
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370G-1-1/4X1/2
8370G-1-1/4X1/2
G=316SS Stainless Steel
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/4
1/2
암
NPT
125
1 1/4
2.75
0.67
1.59
6.3
8370A-1-1/2x1/8
8370A-1-1/2x1/8
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/2
1/8
암
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370B-1-1/2x1/8
8370B-1-1/2x1/8
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/2
1/8
암
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370C-1-1/2x1/8
8370C-1-1/2x1/8
C = 스테인리스 커넥터 본체가 있는 아연-도...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/2
1/8
암
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370A-1-1/2x1/4
8370A-1-1/2x1/4
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/2
1/4
암
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370B-1-1/2x1/4
8370B-1-1/2x1/4
B = 전체 스테인리스 스틸
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/2
1/4
암
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370C-1-1/2x1/4
8370C-1-1/2x1/4
C = 스테인리스 커넥터 본체가 있는 아연-도...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/2
1/4
암
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370G-1-1/2x1/4
8370G-1-1/2x1/4
G=316SS Stainless Steel
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/2
1/4
암
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370H-1-1/2x1/4
8370H-1-1/2x1/4
H = 317L Stainless Steel
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/2
1/4
암
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
8370A-1-1/2x3/8
8370A-1-1/2x3/8
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램...
스플릿 아이렛 커넥터
1 1/2
3/8
암
NPT
125
1 1/2
3.19
0.67
1.75
7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7521 - 스플릿 아이렛 - 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
I.2CAS - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces Stainless steel 304 Delivered with 2 b...
FG INOX
16.02.2017
15475 - 스플릿 아이렛
Spraying Systems
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청