피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
IEC-Ex ATEX gland BNC NPT, barrier, EPDM, nickel plated brass - ATEX cable glands
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands nickel plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6a_atex_cable_glands_npb/fam_27_gland_male_npt_atex_bnc.prj},{NB=823.930.0},{CNSORDERNO=823.930.0},{T=NPT 1.1/4\"},{T2=NPT 1.1/4\"},{T3=M45 x 0,75},{ID=24 - 27},{A=86},{B=22},{CSW=50},{C=55.0},{LC=10.0},{FSW=48},{F=53.0},{LF=9.0},{D=47},{LD1=38},{LD2=22},{L1=8.5},{L2=17},{CNSQUANTITY=2},{WEIGHT=21.60},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{GEWX=42.164},{KDM=39.137},{ID1=25.5},{NDM2=42.164},{KDM2=39.137},{NDM3=45.000},{KDM3=44.080},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 66/IP 68},{TP=CT},{ETIM=6380214},{ZTN=73269098},{EAN=8717114977891},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
LD1
Length
[mm]
LD2
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Type Pack
ⁿ/ₐ
ETIM
ETIM code
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
823.912.0
823.912.0
NPT 1/2"
5,5 - 8
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977426
823.913.0
823.913.0
NPT 1/2"
8 - 10,5
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977433
823.914.0
823.914.0
NPT 1/2"
10,5 - 13
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977440
823.915.0
823.915.0
NPT 3/4"
10,5 - 13
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977587
823.918.0
823.918.0
NPT 3/4"
13 - 15,5
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977594
823.919.0
823.919.0
NPT 3/4"
15,5 - 18
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977600
823.923.0
823.923.0
NPT 1"
15 - 18
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977730
823.924.0
823.924.0
NPT 1"
18 - 21
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977747
823.925.0
823.925.0
NPT 1"
21 - 23,5
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977754
823.929.0
823.929.0
NPT 1.1/4"
21 - 24
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977884
823.930.0
823.930.0
NPT 1.1/4"
24 - 27
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977891
823.931.0
823.931.0
NPT 1.1/4"
27 - 30
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114977907
823.943.0
823.943.0
NPT 1.1/2"
30 - 33
88
24
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114978010
823.944.0
823.944.0
NPT 1.1/2"
33 - 36
88
24
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114978027
823.951.0
823.951.0
NPT 2"
36 - 39
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114978416
823.952.0
823.952.0
NPT 2"
39 - 42
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114978423
823.953.0
823.953.0
NPT 2"
42 - 45
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114978430
823.954.0
823.954.0
NPT 2.1/2"
45 - 48
104
28
80
88.0
10.0
80
86.0
9.0
80
50
34
8.5
28
1
112.40
1.124
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114975361
823.955.0
823.955.0
NPT 2.1/2"
48 - 51
104
28
80
88.0
10.0
80
86.0
9.0
80
50
34
8.5
28
1
112.40
1.124
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114975378
823.956.0
823.956.0
NPT 2.1/2"
51 - 54
104
28
80
88.0
10.0
80
86.0
9.0
80
50
34
8.5
28
1
112.40
1.124
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114975385
823.957.0
823.957.0
NPT 3"
54 - 58
111
28
102
109.0
15.0
100
107.0
10.0
100
58
42
7.5
28
1
223.50
2.235
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114975392
823.958.0
823.958.0
NPT 3"
58 - 62
111
28
102
109.0
15.0
100
107.0
10.0
100
58
42
7.5
28
1
223.50
2.235
Nickel plated brass
-40
100
IP 66/IP 68
CT
6380214
73269098
8717114975408
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청