피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
80SD - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.80
Un-finished sprocket (Steel)
SD Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/sd_type/80sd.prj},{NB=80SD19D23_()},{TYPE=80SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=154.32},{DO=167},{MATC=},{SD=23},{SURFT=},{BD=126},{BL=60},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
80SD10D20
80SD
10
82.19
93
66.31
66.31
14.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
80SD11D20
80SD
11
90.16
102
74.28
73.36
14.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
80SD12D20
80SD
12
98.14
110
82.26
82.26
14.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
80SD13D20
80SD
13
106.14
118
90.26
89.49
14.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
80SD14D20
80SD
14
114.15
127
98.27
98.27
14.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
80SD15D20
80SD
15
122.17
135
106.29
105.62
14.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
80SD16D20
80SD
16
130.20
143
114.32
114.32
14.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
80SD17D20
80SD
17
138.23
151
122.35
121.76
14.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
80SD18D23
80SD
18
146.27
159
130.39
130.39
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD19D23
80SD
19
154.32
167
138.44
137.91
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD20D23
80SD
20
162.37
176
146.49
146.49
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD21D23
80SD
21
170.42
184
154.54
154.06
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD22D23
80SD
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD23D23
80SD
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD24D23
80SD
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD25D23
80SD
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD26D23
80SD
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD27D23
80SD
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD28D23
80SD
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD29D23
80SD
29
234.93
249
219.05
218.71
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
80SD30D23
80SD
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
Induction hardening
23
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청