피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
FA - Head rectangular flange
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC210 High pressure tie-rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc210/hc210_fa.prj},{NB=125_fa},{BORE=125},{MM=70},{KK1=64.0},{KK2=2.000},{A=75},{B=95},{D=22},{D1=22},{E=190},{F=37},{H=105},{W=45},{I=13},{J=77},{K=52},{P=159},{P1=159},{Q=25},{S1=65},{S=65},{T=33},{Y=50},{Z=25},{DDD=26},{DDP=1.5},{EE=1},{EE1=33.249},{LF=267},{LZ=325},{RR=145},{LW=19},{L=5},{M=30},{V=80},{SW=75},{LI=20},{OD=114},{NW=30},{NM=15},{NH=5.0},{NC=3},{R=145},{EF=205},{FB=33},{TF=270},{UF=330},{LBH=60},{N=18},{G5=2},{G6=3.0},{B1=17.000},{B2=9.800},{B3=6.000},{B4=4.000},{B5=3.000},{B6=3.000},{B7=3.000},{B8=2.000},{C=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
MM
[mm]
KK1
bore C class
[mm]
KK2
bore C class
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
C class
ⁿ/ₐ
D1
C class
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
S1
C class
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DDD
[mm]
DDP
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EE1
[mm]
LF
[mm]
LZ
[mm]
RR
[mm]
LW
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
SW
[mm]
LI
[mm]
OD
Outside diameter
[mm]
NW
nut width
[mm]
NM
nut thickness
[mm]
NH
nut high
[mm]
NC
chamfer
[mm]
R
FA
[mm]
EF
FA
[mm]
FB
FA
[mm]
TF
FA
[mm]
UF
FA
[mm]
LBH
[mm]
N
CA
[mm]
G5
[mm]
G6
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
C
[mm]
40_fa
40
25
20.0
1.500
25
40
14
14
70
15
64
30
12
47
32
98
98
13
19
19
13
30
15
12
1.5
3/8
16.662
156
184
50
19
5
20
38
36
11
42
14
8
2.5
4
50
73
11
98
122
35
11
1
2.0
17.000
9.800
6.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
4.000
50_fa
50
30
24.0
1.500
30
46
14
14
85
20
68
30
14
52
37
106
106
15
24
24
15
33
18
14
1.5
1/2
20.955
172
202
62
19
5
20
38
36
11
48
17
8
2.5
4
60
88
14
118
145
36
11
1
2.0
17.000
9.800
6.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
4.000
63_fa
63
35
30.0
1.500
35
55
17
17
100
24
75
35
15
57
37
113
113
17
30
30
18
38
18
16
1.5
1/2
20.955
187
225
74
19
5
20
50
46
14
57
19
8
2.5
4
73
106
18
140
175
40
14
1
2.5
17.000
9.800
6.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
5.000
80_fa
80
45
39.0
1.500
45
65
17
17
125
24
85
35
9
67
42
129
129
18
41
41
24
45
20
18
1.5
3/4
26.441
218
267
92
19
5
20
55
50
14
71
21
10
2.5
4
90
130
22
175
210
45
15
2
2.5
17.000
9.800
6.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
6.000
100_fa
100
56
48.0
1.500
55
80
22
22
160
31
95
40
14
67
42
139
139
22
50
50
26
45
20
22
1.5
3/4
26.441
230
271
120
19
5
20
60
54
14
89
25
13
2.5
4
115
165
26
215
260
55
18
2
2.5
17.000
9.800
6.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
6.000
125_fa
125
70
64.0
2.000
75
95
22
22
190
37
105
45
13
77
52
159
159
25
65
65
33
50
25
26
1.5
1
33.249
267
325
145
19
5
30
80
75
20
114
30
15
5.0
3
145
205
33
270
330
60
18
2
3.0
17.000
9.800
6.000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
7.000
140_fa
140
80
72.0
2.000
80
110
-
0
215
41
110
50
14
77
52
164
164
28
-
0
36
50
25
30
1.5
1
33.249
275
336
165
27
10
30
95
88
20
141
34
18
2.5
6
160
218
33
280
335
90
24
2
3.0
23.000
13.000
8.000
7.000
6.000
4.000
4.000
4.000
7.000
160_fa
160
90
80.0
2.000
90
120
-
0
240
46
132
55
14
80
51
186
186
32
-
0
41
53
24
33
2.0
1
33.249
304
374
185
29
10
30
110
95
25
169
38
22
2.5
8
180
243
36
315
375
100
28
2
2.0
23.000
13.000
8.000
7.000
6.000
4.000
4.000
4.000
8.000
180_fa
180
100
95.0
2.000
105
130
-
0
260
56
146
55
10
96
61
210
0
33
-
0
41
64
29
39
2.0
1 1/4
41.910
344
0
195
0
0
0
0
0
0
203
45
24
2.5
8
200
265
39
345
412
120
33
2
2.0
23.000
13.000
8.000
7.000
6.000
4.000
4.000
4.000
9.000
200_fa
200
112
100.0
2.000
110
140
-
0
310
66
156
55
10
106
76
228
0
41
-
0
51
70
40
45
2.0
1 1/2
47.803
389
0
230
0
0
0
0
0
0
233
50
26
2.0
8
230
315
48
412
500
130
37
2
2.0
23.000
13.000
8.000
7.000
6.000
4.000
4.000
4.000
10.000
224_fa
224
125
120.0
2.000
130
155
-
0
330
71
157
60
10
106
76
229
0
42
-
0
51
70
40
48
2.0
1 1/2
47.803
390
0
245
0
0
0
0
0
0
260
52
28
5.0
20
250
335
48
425
515
150
40
2
2.0
23.000
13.000
8.000
7.000
6.000
4.000
4.000
4.000
11.000
250_fa
250
140
130.0
2.000
140
170
-
0
375
81
166
65
10
126
96
262
0
36
-
0
56
78
48
39
2.0
2
59.614
444
0
355
0
0
0
0
0
0
290
45
28
7.0
25
285
385
56
490
590
138
47
2
2.0
23.000
13.000
8.000
7.000
6.000
4.000
4.000
4.000
12.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FB - Cap rectangular flange
JUFAN
05.09.2023
HC210 - High pressure tie-rod cylinder
JUFAN
05.09.2023
FA - Head rectangular flange
JUFAN
05.09.2023
HC - Tie-rod cylinders
JUFAN
05.09.2023
FA - Head rectangular flange
JUFAN
08.05.2024
HC2 - Tie-rod cylinders
JUFAN
05.09.2023
MGHC - Inductive tie-rod cylinders
JUFAN
05.09.2023
MGHC2 - Inductive tie-rod cylinders
JUFAN
05.09.2023
CXHC2-SA - Compact cylinder
JUFAN
05.09.2023
CXHC-LA - Compact cylinder
JUFAN
05.09.2023
LA1 - Foot
JUFAN
05.09.2023
LA2 - Foot
JUFAN
05.09.2023
Motor
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
MDH - Column mold cylinder
JUFAN
05.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청