您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BR PP-RCT-LFB Transition-Weld-in-saddle male-thread-NPT green
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Weld-in-saddles
Powered by
CAD模型選擇
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_08/br_pp_rct_einschweisssattel_ag_npt.prj},{NB=7L711276U1 PP-RCT Einschweißsattel D110 (High)},{ARTNR=7L711276U1},{LOG=High},{DRPR=75-125 x 1},{DR=63-125},{D=110},{R=1},{R1=33.401},{D2=40},{KDI=26},{KDIH=25.5},{H=59},{HH=59.0},{SW=63},{H1=38},{H1H=38.0},{D1=110},{D3=61},{D4=55},{D5=66.000},{LG=18.8},{LS=9.0},{L1=47.0},{L2=20.0},{L3=11.0},{L4=2.5},{L5=22.0},{L6=21.0},{A=8},{GW=0.170},{VE1=-},{VE2=36},{GTIN=4041941074954},{CERT1=●},{CERT2=●},{CERT3=●},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Einschweißsattel}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
DRPR
D Rohr/Pipe x R
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KDI
di
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
CERT1
DINplus P1R0341
ⁿ/ₐ
CERT2
ASTM F2389 CSA B137.11
ⁿ/ₐ
CERT3
NSF C US U.P.Code
ⁿ/ₐ
7L710973U1 PP-RCT Einschw...
7L710973U1
40-50 x 1/2
25
15
45
38
0.075
10
80
4041941074923
●
●
●
7L711173U1 PP-RCT Einschw...
7L711173U1
63-125 x 1/2
25
15
45
38
0.073
10
80
4041941074930
●
●
●
7L711175U1 PP-RCT Einschw...
7L711175U1
63-125 x 3/4
32
21
53
51
0.116
10
40
4041941074947
●
●
●
7L711276U1 PP-RCT Einschw...
7L711276U1
75-125 x 1
40
26
59
63
0.170
-
36
4041941074954
●
●
●
7L711773U1 PP-RCT Einschw...
7L711773U1
160-250 x 1/2
25
15
45
38
0.078
10
80
4041941074961
●
●
●
7L711775U1 PP-RCT Einschw...
7L711775U1
160-250 x 3/4
32
21
53
51
0.116
10
40
4041941074978
●
●
●
7L711776U1 PP-RCT Einschw...
7L711776U1
160-250 x 1
40
26
59
63
0.171
-
36
4041941074985
●
●
●
7L712375U1 PP-RCT Einschw...
7L712375U1
315-630 x 3/4
32
21
53
51
0.115
10
40
4041941074992
●
●
●
7L712376U1 PP-RCT Einschw...
7L712376U1
315-630 x 1
40
26
59
63
0.169
-
36
4041941075005
●
●
●
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求