피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NL - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73nl/sf_nl_asmtab.prj},{NB=735403SF/NL},{BR=2},{COD=735403},{D=125},{WT=CR},{F=40},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=20},{L1=60},{COD1=735303},{COD2=735403},{COD3=735503},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=0.96},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=nl_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
735102
735102
100
CB
40
128
100x85
80x60
9
150
0.65
735103
735103
125
CB
40
156
100x85
80x60
9
220
0.81
735104
735104
160
CB
50
198
140x110
105x80
11
300
1.74
735105
735105
180
CB
50
219
140x110
105x80
11
300
1.81
735106
735106
200
CB
50
240
140x110
105x80
11
300
1.98
735402
735402
100
CR
40
128
100x85
80x60
9
150
0.70
735403
735403
125
CR
40
156
100x85
80x60
9
220
0.96
735404
735404
160
CR
50
198
140x110
105x80
11
300
1.94
735405
735405
180
CR
50
219
140x110
105x80
11
300
2.01
735406
735406
200
CR
50
240
140x110
105x80
11
300
2.19
735702
735702
100
CC
40
128
100x85
80x60
9
150
0.70
735703
735703
125
CC
40
156
100x85
80x60
9
220
0.96
735704
735704
160
CC
50
198
140x110
105x80
11
300
1.89
735705
735705
180
CC
50
219
140x110
105x80
11
300
1.96
735706
735706
200
CC
50
240
140x110
105x80
11
300
2.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청