피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Compression Springs
Century Spring
Compression Springs
Powered by
CAD모델 선택
{century_spring/compression_springs/compression_springs_asmtab.prj},{NB=H-39},{PN=H-39},{ODI=0.484},{ODMM=12.294},{FI=1.19},{LMM=30.226},{IDI=0.340},{IDMM=8.636},{RL=60.00},{RN=10.500},{SMDI=0.400},{SMDMM=10.160},{SMLL=24.000},{SMLN=106.752},{SLI=0.720},{SLMM=18.29},{WDI=0.072},{WDMM=1.83},{TC=10.00},{MAT=SST},{ENS=CG},{FIN=N},{DEFAULTSORTATTR=8146},{PPATH=parts/compression_springs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ODI
O.D.
[인치]
ODMM
O.D.
[mm]
FI
Free Length
[인치]
LMM
Free Length
[mm]
IDI
I.D.
[인치]
IDMM
I.D.
[mm]
RL
Rate (Lbs./In.)
[인치]
RN
Rate (N/mm)
[mm]
SMDI
Sugg. Max. Defl.
[Lbs.]
SMDMM
Sugg. Max. Defl.
[N]
SMLL
Sugg. Max. Load
[인치]
SMLN
Sugg. Max. Load
[mm]
SLI
Solid Length
[인치]
SLMM
Solid Length
[mm]
WDI
Wire Dia.
ⁿ/ₐ
WDMM
Wire Dia.
ⁿ/ₐ
TC
Total Coils
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ENS
Ends
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
10075
10075
0.036
0.914
0.59
14.986
0.022
0.559
2.60
0.455
0.150
3.810
0.390
1.735
0.350
8.89
0.007
0.18
49.00
SST
C
N
JJ-7
JJ-7
0.036
0.914
0.63
16.002
0.024
0.610
1.60
0.280
0.160
4.064
0.250
1.112
0.250
6.35
0.006
0.15
40.00
SST
C
N
2924
2924
0.04
1.016
0.66
16.764
0.020
0.508
11.00
1.925
0.130
3.302
1.400
6.227
0.500
12.70
0.010
0.25
48.50
MW
C
N
10778
10778
0.04
1.016
0.69
17.526
0.028
0.711
1.00
0.175
0.350
8.890
0.350
1.557
0.300
7.62
0.006
0.15
49.50
MW
C
N
RR-6
RR-6
0.054
1.372
0.25
6.350
0.036
0.914
6.20
1.085
0.090
2.286
0.560
2.491
0.160
4.06
0.009
0.23
16.50
SST
C
N
10619
10619
0.054
1.372
0.72
18.288
0.038
0.965
1.60
0.280
0.370
9.398
0.600
2.669
0.320
8.13
0.008
0.20
39.00
MW
C
N
70000
70000
0.057
1.448
0.13
3.302
0.045
1.143
3.70
0.648
0.070
1.778
0.250
1.112
0.040
1.02
0.006
0.15
5.75
MW
C
N
70000S
70000S
0.057
1.448
0.13
3.302
0.045
1.143
3.30
0.578
0.050
1.270
0.170
0.756
0.040
1.02
0.006
0.15
5.75
SST
C
N
70009
70009
0.057
1.448
0.13
3.302
0.043
1.092
6.90
1.208
0.060
1.524
0.400
1.779
0.050
1.27
0.007
0.18
6.00
MW
C
N
70009S
70009S
0.057
1.448
0.13
3.302
0.043
1.092
6.00
1.050
0.040
1.016
0.260
1.156
0.050
1.27
0.007
0.18
6.00
SST
C
N
70018
70018
0.057
1.448
0.13
3.302
0.041
1.041
12.00
2.100
0.050
1.270
0.570
2.535
0.060
1.52
0.008
0.20
6.13
MW
C
N
70018S
70018S
0.057
1.448
0.13
3.302
0.041
1.041
11.00
1.925
0.030
0.762
0.370
1.646
0.060
1.52
0.008
0.20
6.13
SST
C
N
70001
70001
0.057
1.448
0.19
4.826
0.045
1.143
2.30
0.403
0.110
2.794
0.250
1.112
0.060
1.52
0.006
0.15
8.13
MW
C
N
70001S
70001S
0.057
1.448
0.19
4.826
0.045
1.143
2.00
0.350
0.080
2.032
0.170
0.756
0.060
1.52
0.006
0.15
8.13
SST
C
N
70010
70010
0.057
1.448
0.19
4.826
0.043
1.092
4.00
0.700
0.100
2.540
0.400
1.779
0.070
1.78
0.007
0.18
8.88
MW
C
N
70010S
70010S
0.057
1.448
0.19
4.826
0.043
1.092
3.50
0.613
0.070
1.778
0.260
1.156
0.070
1.78
0.007
0.18
8.88
SST
C
N
70019
70019
0.057
1.448
0.19
4.826
0.041
1.041
7.40
1.295
0.080
2.032
0.570
2.535
0.080
2.03
0.008
0.20
8.75
MW
C
N
70019S
70019S
0.057
1.448
0.19
4.826
0.041
1.041
6.40
1.120
0.060
1.524
0.370
1.646
0.080
2.03
0.008
0.20
8.75
SST
C
N
70002
70002
0.057
1.448
0.25
6.350
0.045
1.143
1.70
0.298
0.150
3.810
0.250
1.112
0.070
1.78
0.006
0.15
10.30
MW
C
N
70002S
70002S
0.057
1.448
0.25
6.350
0.045
1.143
1.50
0.263
0.110
2.794
0.170
0.756
0.070
1.78
0.006
0.15
10.30
SST
C
N
70011
70011
0.057
1.448
0.25
6.350
0.043
1.092
3.10
0.543
0.130
3.302
0.400
1.779
0.080
2.03
0.007
0.18
11.00
MW
C
N
70011S
70011S
0.057
1.448
0.25
6.350
0.043
1.092
2.70
0.473
0.100
2.540
0.260
1.156
0.080
2.03
0.007
0.18
11.00
SST
C
N
70020
70020
0.057
1.448
0.25
6.350
0.041
1.041
5.30
0.928
0.110
2.794
0.570
2.535
0.100
2.54
0.008
0.20
11.50
MW
C
N
70020S
70020S
0.057
1.448
0.25
6.350
0.041
1.041
4.60
0.805
0.080
2.032
0.370
1.646
0.100
2.54
0.008
0.20
11.50
SST
C
N
70003
70003
0.057
1.448
0.31
7.874
0.045
1.143
1.40
0.245
0.190
4.826
0.250
1.112
0.080
2.03
0.006
0.15
12.40
MW
C
N
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Metric 316 Stainless Steel - Compression Springs
Century Spring
21.02.2024
316 Stainless Steel - Compression Springs
Century Spring
17.04.2024
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
FJ-IJ - I fitting
EMC
24.08.2023
Compression Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
LBSL,LBSTT - Spring/gas spring-Compression spring-outer diameter reference ...
SRD-FA
04.04.2023
Compression Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
Compression Springs - Metre Lengths - Stainless steel wire to UNI EN 10270....
DIM
26.09.2017
Metric Compression Springs
Century Spring
21.02.2024
LN04AC_AC - Compression spring - inner diameter reference stainless steel t...
HEFA
14.06.2024
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
MP2-BV - Clevis mounting
Aventics
13.07.2022
LBVSR,LBVSF,LBVSL,LBVSM - Spring/gas spring-Compression spring-inner diamet...
SRD-FA
14.08.2023
YUBB_E-YUBB_J-YUBB - Compressed Spring¡¤Outer Diameter Reference Stainless ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청