피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
70020010 - TRF/StainlessPan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/02f10.prj},{NB=70-02-0010-0050-0080},{S=M 5},{L=8},{L1=5,6,8,10,12,16},{L2=6,8,10,12,16,20,25},{L3=8,10,12,16,20,25,30,40},{L4=8,10,12,16,20,25,30,40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
DS
Drive size
ⁿ/ₐ
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
K
k: Width
[mm]
70-02-0010-0030-0050
M 3
5
70-02-0010-0030-0050
0.500
410
5.500
2.000
70-02-0010-0030-0060
M 3
6
70-02-0010-0030-0060
0.500
410
5.500
2.000
70-02-0010-0030-0080
M 3
8
70-02-0010-0030-0080
0.500
410
5.500
2.000
70-02-0010-0030-0100
M 3
10
70-02-0010-0030-0100
0.500
410
5.500
2.000
70-02-0010-0030-0120
M 3
12
70-02-0010-0030-0120
0.500
410
5.500
2.000
70-02-0010-0030-0160
M 3
16
70-02-0010-0030-0160
0.500
410
5.500
2.000
70-02-0010-0040-0060
M 4
6
70-02-0010-0040-0060
0.700
410
7.000
2.600
70-02-0010-0040-0080
M 4
8
70-02-0010-0040-0080
0.700
410
7.000
2.600
70-02-0010-0040-0100
M 4
10
70-02-0010-0040-0100
0.700
410
7.000
2.600
70-02-0010-0040-0120
M 4
12
70-02-0010-0040-0120
0.700
410
7.000
2.600
70-02-0010-0040-0160
M 4
16
70-02-0010-0040-0160
0.700
410
7.000
2.600
70-02-0010-0040-0200
M 4
20
70-02-0010-0040-0200
0.700
410
7.000
2.600
70-02-0010-0040-0250
M 4
25
70-02-0010-0040-0250
0.700
410
7.000
2.600
70-02-0010-0050-0080
M 5
8
70-02-0010-0050-0080
0.800
510
9.000
3.300
70-02-0010-0050-0100
M 5
10
70-02-0010-0050-0100
0.800
510
9.000
3.300
70-02-0010-0050-0120
M 5
12
70-02-0010-0050-0120
0.800
510
9.000
3.300
70-02-0010-0050-0160
M 5
16
70-02-0010-0050-0160
0.800
510
9.000
3.300
70-02-0010-0050-0200
M 5
20
70-02-0010-0050-0200
0.800
510
9.000
3.300
70-02-0010-0050-0250
M 5
25
70-02-0010-0050-0250
0.800
510
9.000
3.300
70-02-0010-0050-0300
M 5
30
70-02-0010-0050-0300
0.800
510
9.000
3.300
70-02-0010-0050-0400
M 5
40
70-02-0010-0050-0400
0.800
510
9.000
3.300
70-02-0010-0060-0080
M 6
8
70-02-0010-0060-0080
1.000
610
10.500
3.900
70-02-0010-0060-0100
M 6
10
70-02-0010-0060-0100
1.000
610
10.500
3.900
70-02-0010-0060-0120
M 6
12
70-02-0010-0060-0120
1.000
610
10.500
3.900
70-02-0010-0060-0160
M 6
16
70-02-0010-0060-0160
1.000
610
10.500
3.900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
00120000 - Stainless SUS316L(+)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70020031 - TRF/StainlessFlat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N00002G0 - GU-Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00002K4 - Flanged U-Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020204 - U-Nut (Details) (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0088000 - HLB Bearing Nut (S45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
00010006 - Brass(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000255 - Funiron Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00002W4 - Weld U Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00002L1 - Lead Lock Nut with flange
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N00002L4 - Lead Lock Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000680 - Tough Lock Nut (Small)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000674 - Tough Lock Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0001204 - E-Lock Nut with flange (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청