您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STRUDAE-TS-AXIAL-SOFT - 结构性阻尼器TS,轴向软阻尼,材料为共聚酯弹性体
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
结构性减震器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/strukturdaempfer/strukturdaempfer_ts.prj},{NB=69115100},{ARTNR=69115100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Co-Polyester Elastomer, Härte 40° Shore D},{AUSF=Dämpferstellung ausgefahren},{TYP=51-27},{W3=92.0},{W3MAX=114},{MHUB=27},{D=51},{D1=69},{D2=47},{L1=12},{L2=52},{M=M12},{GEW=95},{MM=12},{CTN=84879059},{D3=13.5},{D4=20},{D4L=40},{DK=18.0},{K=7.5},{SW=8.0},{SWT=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
TYP
类型
[mm]
W3
W3 1) - 在连续负载下每行程的能量吸收
[Nm/Hub]
W3MAX
W3 max. 2) - 在单一负载下,用于紧急停车
[Nm/Hub]
MHUB
最大行程
[mm]
D
D-阻尼器处于伸展位置时
[mm]
D1
d1 - 在阻尼器位置缩回
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
69111400
69111400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
14-7
2.0
3
7
14
19
13
4
15
M4
3
84879059
69111800
69111800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
18-9
4.0
6
9
18
24
16
5
18
M5
6
84879059
69112000
69112000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
20-10
6.0
7
10
20
27
19
6
21
M6
9
84879059
69112600
69112600
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
26-15
11.5
15
15
26
37
25
6
28
M6
16
84879059
69113200
69113200
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
32-16
23.0
26
16
32
44
30
6
32
M6
21
84879059
69113500
69113500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
35-19
30.0
36
19
35
48
33
6
36
M6
28
84879059
69114000
69114000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
40-19
34.0
42
19
40
51
34
6
38
M6
31
84879059
69114100
69114100
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
41-21
48.0
63
21
41
55
38
12
41
M12
60
84879059
69114400
69114400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
44-23
63.0
72
23
44
60
40
12
45
M12
70
84879059
69114800
69114800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
48-25
81.0
91
25
48
64
44
12
49
M12
80
84879059
69115100
69115100
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
51-27
92.0
114
27
51
69
47
12
52
M12
95
84879059
69115400
69115400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
54-29
122.0
158
29
54
73
50
12
55
M12
105
84879059
69115800
69115800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
58-30
149.0
154
30
58
78
53
12
59
M12
132
84879059
69116100
69116100
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
61-32
163.0
169
32
61
83
56
16
62
M16
203
84879059
69116400
69116400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
64-34
208.0
254
34
64
87
60
16
66
M16
232
84879059
69116800
69116800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
68-36
227.0
272
36
68
92
63
16
69
M16
248
84879059
69117500
69117500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
75-39
291.0
408
39
75
101
69
16
75
M16
301
84879059
69117800
69117800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
78-40
352.0
459
40
78
105
72
16
79
M16
339
84879059
69118200
69118200
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
82-44
419.0
620
44
82
110
75
16
84
M16
346
84879059
69118400
69118400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
84-43
475.0
635
43
84
115
78
16
85
M16
402
84879059
69119000
69119000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
90-47
580.0
778
47
90
124
84
16
92
M16
490
84879059
69119500
69119500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
107-56
902.0
966
56
107
147
100
16
110
M16
733
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求