품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Solid polyamide 6 wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=684506},{BR=1},{COD=684506},{WT=CB},{D=200},{DX=200},{F=50},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=684506},{COD2=685106},{COD3=686806},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=2.14},{INFO=Technical description},{VER=6},{PPATH=nl_asmtpl.prj},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
684500
684500
CB
65
30
100
100x85
80x60
9
37
120
0.57
684501
684501
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
40
180
0.58
684502
684502
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
200
0.65
684503
684503
CB
125
38
156
100x85
80x60
9
37
220
0.89
684513
684513
CB
125PG
38
156
140x110
105x80
11
37
220
1.10
684512
684512
CB
150B
45
182
100x85
80x60
9
50
220
1.02
684504
684504
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
56
300
1.77
684505
684505
CB
175
45
217
140x110
105x80
11
56
300
1.90
684506
684506
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.14
684108
684108
CB
250
60
296
200x160
160x120
14
87
350
4.62
684801
684801
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
40
180
0.61
684802
684802
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
35
200
0.68
684803
684803
CR
125
38
156
100x85
80x60
9
37
220
0.91
684813
684813
CR
125PG
38
156
140x110
105x80
11
37
220
1.12
684812
684812
CR
150B
45
182
100x85
80x60
9
50
220
1.20
684804
684804
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
56
300
1.94
684805
684805
CR
175
45
217
140x110
105x80
11
56
300
2.02
684806
684806
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.32
684866
684866
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청