피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6936D - Block Cylinder, double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Hydraulic clamping systems
Threaded and block cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{amf/hysp/608_es_bl_zyl/amf6936d_assmtab.prj},{NB=AMF68213_0 - 6936D-18-2},{BESTNR=68213},{ARTNR=6936D-18-2},{PDF=PDF},{DK100=5.1},{DK350=17.8},{ZK100=1.7},{ZK350=6.0},{HUB=0.0},{B=25.5},{VV=13},{KV=5.1},{KR=1.7},{A=84.0},{C=69.5},{D=8.0},{E=9},{F=0},{G=26.5},{H=20.1},{J=38.0},{K=6.5},{L=51.0},{M=38.0},{N=19.0},{P=25.5},{Q=7},{S=16.0},{T=22.0},{SW=17},{V=32.0},{W=44.5},{X=M 8x11},{Y=35.0},{Z=12.5},{AA=41.0},{AB=8.0},{AC=14.5},{GEW=1030},{VERS=4.000},{CTN=84662020},{EAN=4020772068219},{PPATH=bl_parts/amf6936d_sbl.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
DK100
Push Force at 100 bar
[kN]
DK350
Push Force at 350 bar
[kN]
ZK100
Pull force at 100 bar
[kN]
ZK350
Pull force at 350 bar
[kN]
B
Stroke
[mm]
VV
Vol. work stroke
[cm ³]
KV
Piston area work stroke
[cm ²]
KR
Piston area back stroke
[cm ²]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
Diameter
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
Diameter
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
Thread
ⁿ/ₐ
Y
Diameter
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
68155
68155
6936D-10-1
2.9
10.1
1.6
5.6
6.5
1.9
2.9
1.6
60.0
46.5
7.5
7
0
23.5
12.2
33.5
5.5
51.0
33.5
16.5
23.0
7
8.0
14.0
11
16.0
28.5
M 6x11
27.0
9.5
28.0
9.5
0.0
467
84662020
4020772068158
yes
no
14.06.2023
yes
68171
68171
6936D-10-2
2.9
10.1
1.6
5.6
19.0
5.7
2.9
1.6
79.0
66.0
7.5
7
0
23.5
12.2
33.5
5.5
51.0
33.5
16.5
23.0
7
8.0
14.0
11
16.0
28.5
M 6x11
27.0
9.5
47.0
9.5
0.0
644
84662020
4020772068172
yes
no
14.06.2023
yes
68197
68197
6936D-18-1
5.1
17.8
1.7
6.0
12.5
6.5
5.1
1.7
71.0
57.0
8.0
9
0
26.5
20.1
38.0
6.5
51.0
38.0
19.0
25.5
7
16.0
22.0
17
32.0
44.5
M 8x11
35.0
12.5
28.5
8.0
14.5
463
84662020
4020772068196
yes
no
14.06.2023
yes
68213
68213
6936D-18-2
5.1
17.8
1.7
6.0
25.5
13
5.1
1.7
84.0
69.5
8.0
9
0
26.5
20.1
38.0
6.5
51.0
38.0
19.0
25.5
7
16.0
22.0
17
32.0
44.5
M 8x11
35.0
12.5
41.0
8.0
14.5
1030
84662020
4020772068219
yes
no
14.06.2023
yes
68239
68239
6936D-18-3
5.1
17.8
1.7
6.0
51.0
26
5.1
1.7
112.5
98.5
8.0
9
41
26.5
20.1
38.0
6.5
51.0
38.0
19.0
25.5
7
16.0
22.0
17
32.0
44.5
M 8x11
35.0
12.5
70.0
8.0
14.5
1397
84662020
4020772068233
yes
no
14.06.2023
yes
68254
68254
6936D-40-1
11.4
39.9
5.0
17.5
12.5
14.5
11.4
5.0
73.0
57.0
10.0
9
0
26.5
28.2
51.0
9.0
63.5
48.0
24.0
31.5
9
17.5
25.5
25
35.5
51.0
M12x13
44.5
12.5
28.5
8.0
17.5
1225
84662020
4020772068257
yes
no
14.06.2023
yes
68270
68270
6936D-40-2
11.4
39.9
5.0
17.5
25.5
29
11.4
5.0
86.0
69.5
10.0
9
0
26.5
28.2
51.0
9.0
63.5
48.0
24.0
31.5
9
17.5
25.5
25
35.5
51.0
M12x13
44.5
12.5
41.0
8.0
17.5
1447
84662020
4020772068271
yes
no
14.06.2023
yes
68296
68296
6936D-40-3
11.4
39.9
5.0
17.5
51.0
58
11.4
5.0
114.5
98.5
10.0
9
41
26.5
28.2
51.0
9.0
63.5
48.0
24.0
31.5
9
17.5
25.5
25
35.5
51.0
M12x13
44.5
12.5
70.0
8.0
17.5
1851
84662020
4020772068295
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6926D_QN - Block Cylinder, double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6927B - Pull Cylinder, block type, single-acting, with spring return
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6926D-1x - Block cylinder with O-ring connection on side double actin...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6926D - Block Cylinder, double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6930D - Threaded Cylinder, double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6930 - Threaded Cylinder bottom sealing, piston rod with internal threa...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6951KZP - Push-Pull Cylinder, rod-end-flange-mounting with guided pisto...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF DIN 70852 - Grooved nut
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6924 - Built-In Cylinder, single acting (400 bar)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6961X - Support Element, block-type
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6974-2 - Centring clamp MINI with two clamping points, double-acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6926D-2x - Block cylinder with O-ring connection on base double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6951KP_2w - Swing clamp, top-flange-mounting, precision design, double ...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6960C - Toggle clamp element
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청