피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Solid resin wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
High temperature
67 - SOLID THERMOSETTING RESIN WHEELS
Solid resin wheels standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/high_temperature/serie67/67nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=677314},{BR=1},{COD=677314},{WT=CB},{D=150},{F=50},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=677314},{COD2=678304},{COD3=1},{L=60},{DFA=12},{W=2.23},{INFO=Technical description},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
677101
677101
CB
80
35
107
100x85
80x60
9
40
150
0.71
677102
677102
CB
100
35
128
100x85
80x60
9
35
200
0.85
677103
677103
CB
125
35
156
100x85
80x60
9
37
220
1.07
677314
677314
CB
150
50
194
140x110
105x80
11
56
300
2.23
677316
677316
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
3.08
677201
677201
CB
80
35
107
100x85
80x60
9
40
150
0.77
677202
677202
CB
100
35
128
100x85
80x60
9
35
200
0.91
677111
677111
CC
80
35
107
100x85
80x60
9
37
160
0.75
677112
677112
CC
100
38
128
100x85
80x60
9
35
200
0.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청