피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/P - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, fixed bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, medium heavy duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66p/sf_p_asmtab.prj},{NB=668606SF/P},{BR=2},{COD=668606},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=600},{DD=20},{L1=80},{COD1=667606},{COD2=668606},{COD3=669006},{L=60},{VER=6},{TG=0},{W=1.79},{PPATH=66p_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
668102
668102
CB
100
30
138
100x85
80x60
9
200
0.55
668103
668103
CB
125
30
161
100x85
80x60
9
250
0.75
668604
668604
CB
150
40
200
140x110
105x80
11
400
1.37
668605
668605
CB
175
40
225
140x110
105x80
11
470
1.58
668606
668606
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
600
1.79
668302
668302
CR
100
30
138
100x85
80x60
9
200
0.58
668303
668303
CR
125
30
161
100x85
80x60
9
250
0.78
668504
668504
CR
150
40
200
140x110
105x80
11
400
1.46
668505
668505
CR
175
40
225
140x110
105x80
11
470
1.69
668506
668506
CR
200
50
250
140x110
105x80
11
600
1.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청