피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN1480-SP-SCHLOSS-BLATTSCHR-STVZ - Turnbuckles DIN 1480, with 2 Eyes
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Turnbuckles
Turnbuckles DIN 1480, Zinc-Plated, with 2 Plane Ends
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/spannschloesser/spschl_2_blschr/spschl_b_b.prj},{NB=65388410},{ARTNR=65388410},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{G=M10},{LMIN=303},{LMAX=441},{D=10.5},{L1=125},{L2=150},{L3=48.0},{M1=18},{N=90},{O=13},{P=25},{T=4.0},{GEW=300},{D2=18},{E=30},{F=14},{H=9},{GEWINDE=10},{ABGW=5},{VW=69.0},{TN=spschlmu_b_b_65388410},{PPATH=spschlmu_b_b_sbl.prj},{CTN=73269094}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
LMIN
L min. ≈
[mm]
LMAX
L max. ≈
[mm]
D
d
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3 ≈
[mm]
M1
m1
[mm]
N
n
[mm]
O
o
[mm]
P
p
[mm]
T
t
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65388408
65388408
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
M8
257
330
9.0
110
127
40.0
15
65
11
20
3.5
170
73269094
65388410
65388410
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
M10
303
441
10.5
125
150
48.0
18
90
13
25
4.0
300
73269094
65388412
65388412
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
M12
334
466
13.0
125
165
54.0
21
91
16
30
5.0
480
73269094
65388416
65388416
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
M16
484
632
14.0
170
240
94.0
27
105
20
40
8.0
1140
73269094
65388420
65388420
Steel, zinc-plated
Steel S235, galvanic zinc...
M20
489
604
17.0
200
240
98.0
34
105
26
44
9.0
1840
73269094
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청