您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DINISO1234-SPLINT-RF - 分体式销钉DIN EN ISO 1234(前DIN 94),不锈钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
锁定元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/sicherungselemente/splint_rf.prj},{NB=65313220A2},{ARTNR=65313220A2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{NG=3.2},{L=20},{D1=2.9},{A=1.60},{B=6.4},{C=5.8},{EFS= 11 - 14},{EFB= 9 - 12},{GEW=0.15000},{CTN=73182400},{WINKEL=115.0},{LL=3.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
NG
公称尺寸 - 定位孔的尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度l
[mm]
D1
d1最大。
[mm]
A
a min.
[mm]
B
b ≈
[mm]
C
c最大。
[mm]
EFS
适用于螺丝
ⁿ/ₐ
EFB
适用于螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg/100]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65311010A2
65311010A2
不锈钢
不锈钢A2
1.0
10
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.00800
73182400
65311012A2
65311012A2
不锈钢
不锈钢A2
1.0
12
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.00900
73182400
65311016A2
65311016A2
不锈钢
不锈钢A2
1.0
16
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.01200
73182400
65311020A2
65311020A2
不锈钢
不锈钢A2
1.0
20
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.01600
73182400
65311025A2
65311025A2
不锈钢
不锈钢A2
1.0
25
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.02100
73182400
65311210A2
65311210A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
10
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.01000
73182400
65311212A2
65311212A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
12
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.01100
73182400
65311216A2
65311216A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
16
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.01500
73182400
65311220A2
65311220A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
20
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.02000
73182400
65311225A2
65311225A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
25
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.02600
73182400
65311232A2
65311232A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
32
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.03200
73182400
65311612A2
65311612A2
不锈钢
不锈钢A2
1.6
12
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.02100
73182400
65311616A2
65311616A2
不锈钢
不锈钢A2
1.6
16
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.02700
73182400
65311620A2
65311620A2
不锈钢
不锈钢A2
1.6
20
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.03500
73182400
65311625A2
65311625A2
不锈钢
不锈钢A2
1.6
25
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.03900
73182400
65311632A2
65311632A2
不锈钢
不锈钢A2
1.6
32
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.04800
73182400
65312010A2
65312010A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
10
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.04000
73182400
65312016A2
65312016A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
16
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.05200
73182400
65312020A2
65312020A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
20
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.06000
73182400
65312025A2
65312025A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
25
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.07000
73182400
65312032A2
65312032A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
32
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.09000
73182400
65312036A2
65312036A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
36
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.08000
73182400
65312040A2
65312040A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
40
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.11000
73182400
65312050A2
65312050A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
50
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.12300
73182400
65312520A2
65312520A2
不锈钢
不锈钢A2
2.5
20
2.3
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8 - 9
0.09800
73182400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Cotter pins DIN 94
MBO Oßwald
08.10.2021
DINISO1234-SPLINT-STVZ - 分体式销钉DIN EN ISO 1234(前DIN 94),镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
07337 - 弹簧插头 类似 DIN 11024
norelem
30.05.2024
JZB - 无油衬套 聚缩醛树脂型 直柱型
Misumi
07.06.2021
V.2GF - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
25.04.2023
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ROC-8080-405 - Cotter Pins - Standard
Essentra Components
23.07.2014
OFEBZ - 聚缩醛树脂--直柱型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
DIN 125 B - Stahl 140 HV verzinkt
Böllhoff
26.10.2021
BN 687 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 471-SR-RF - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为不锈钢1.4122
MÄDLER
26.04.2024
GN 585 B - Shackles, cranked, Form B, Bolt with nut and split pin
Berger Tools
22.05.2023
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求