피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NUTMU-GUK-STVZ - Locknuts GUK with Polyamide Insert, self-locking, Steel, zinc-plated
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Locknuts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_guk_stvz.prj},{NB=65242000-GUK 8-M40 x 1.5},{ARTNR=65242000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Härteklasse 14 H},{TYP=GUK 8},{D1=M40 x 1.5},{D2=56},{D3=50},{H=12.3},{M=7.7},{B=6},{T=3.0},{X=0.04},{ADN=4},{GEW=79},{GD1=40},{P=1.50},{AB1=9.2},{W1=30},{AB2=1.5},{D4=49.7},{D5=43.8},{CTN=73181660}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - h11
[mm]
D3
d3 -0.5
[mm]
H
h max.
[mm]
M
m min.
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
X
x
[mm]
ADN
Number of slots
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65240100
65240100
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 0
M10 x 0.75
18
15
7.6
4.5
3
1.5
0.04
4
6
73181660
65240200
65240200
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 0a
M10 x 1
18
15
7.6
4.5
3
1.5
0.04
4
6
73181660
65240300
65240300
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 1
M12 x 1
21
18
7.6
4.5
3
1.5
0.04
4
8
73181660
65240400
65240400
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 1a
M12 x 1.5
21
18
9.2
5.7
3
1.5
0.04
4
8
73181660
65240500
65240500
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 1b
M14 x 1.5
24
21
10.7
6.0
4
1.5
0.04
4
12
73181660
65240600
65240600
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 2
M15 x 1
24
21
8.6
5.5
4
1.5
0.04
4
11
73181660
65240700
65240700
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 2a
M16 x 1.5
28
24
10.7
6.0
4
2.0
0.04
4
18
73181660
65240800
65240800
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 3
M17 x 1
28
24
8.7
5.5
4
2.0
0.04
4
17
73181660
65240900
65240900
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 3a
M18 x 1.5
28
24
10.7
7.3
4
2.0
0.04
4
16
73181660
65241000
65241000
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 4
M20 x 1
32
27
9.6
6.0
4
2.5
0.04
4
24
73181660
65241100
65241100
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 4a
M20 x 1.5
32
27
9.6
6.0
4
2.5
0.04
4
24
73181660
65241200
65241200
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 4b
M22 x 1.5
38
33
12.7
7.0
5
2.5
0.04
4
36
73181660
65241300
65241300
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 4c
M24 x 1.5
38
33
10.7
6.2
5
2.5
0.04
4
35
73181660
65241400
65241400
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 5
M25 x 1.5
38
33
10.5
6.5
5
2.5
0.04
4
34
73181660
65241500
65241500
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 5a
M28 x 1.5
44
38
11.2
6.9
5
3.0
0.04
4
45
73181660
65241600
65241600
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 6
M30 x 1.5
44
38
10.7
6.6
5
3.0
0.04
4
44
73181660
65241700
65241700
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 6a
M32 x 1.5
50
44
11.2
6.6
5
3.0
0.04
4
63
73181660
65241800
65241800
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 7
M35 x 1.5
50
44
11.3
7.0
5
3.0
0.04
4
61
73181660
65241900
65241900
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 7a
M38 x 1.5
53
47
12.2
6.6
5
3.0
0.04
4
67
73181660
65242000
65242000
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 8
M40 x 1.5
56
50
12.3
7.7
6
3.0
0.04
4
79
73181660
65242100
65242100
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 8a
M42 x 1.5
62
55
15.2
10.6
6
3.5
0.04
4
97
73181660
65242200
65242200
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 9
M45 x 1.5
62
55
12.3
7.8
6
3.5
0.04
4
94
73181660
65242300
65242300
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 9a
M48 x 1.5
64
57
13.7
9.1
6
3.5
0.04
4
107
73181660
65242400
65242400
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 10
M50 x 1.5
68
61
12.9
8.1
6
3.5
0.04
4
129
73181660
65242500
65242500
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, hardne...
GUK 10a
M52 x 1.5
75
68
13.7
9.1
6
3.5
0.05
4
163
73181660
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-NUTMU-GUK-RF - Locknuts GUK with Polyamide Insert, self-locking, Stainl...
MÄDLER
10.04.2024
GUK - Self-locking nuts, Type GUK
KVT Fastening
22.12.2023
DIN70852-NUTMU-STVZ - Locknuts DIN 70852, Material steel zinc-plated
MÄDLER
26.04.2024
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - Lockwashers DIN 5406 for Locknuts DIN 981, Ma...
MÄDLER
26.04.2024
K1058 - Bow shackle
KIPP
27.05.2024
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - Locknuts DIN 981, Material steel, steel zinc-plat...
MÄDLER
26.04.2024
DIN70852-NUTMU-RF - Locknuts DIN 70852, Material stainless steel 1.4301 (AI...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NUTMU-KMK/KMK-R - Locknuts KMK and KMK-R with Integral Locking Device, ...
MÄDLER
26.04.2024
SKF®-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NUTMU-UW-SI-EINLAGE - Locknuts UW with Locking Device, Material Steel a...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings MÄDLER®, inner...
MÄDLER
26.04.2024
Slot Nut - GUK
Neff Gewindetriebe
15.03.2024
Locking assemblies BK80 - Locking assemblies self-centering ''BK 80''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DIN 471 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청