피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGS-RH-100CR6 - Ball Screw Spindles, Right Hand, Rolled, Bearing steel 100Cr6 (No. 1.3505)
MÄDLER
Drive Element
Ball Screw Spindles and Zylindrical or Flanged Ball Screw Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kugelgewindetriebe/kugelgewindespindel.prj},{NB=64025103-KGS 25x10x2025},{ARTNR=64025103},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl 100Cr6 (1.3505) gerollt, Zugfestigkeit 1570 N/mm², Brinell-Härte 207 HB},{GR=KGS 25x10},{GZ=2},{L=2025},{D0=25.50},{D1=24.80},{D2=21.80},{GEW=7.05},{CTN=84834030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
GZ
No. of Threads
ⁿ/ₐ
L
Length L +5mm
ⁿ/ₐ
D0
d0 - Pitch-Ø
[mm]
D1
d1 - Outer-Ø
[mm]
D2
d2 - Core-Ø
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64008021
64008021
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 8x2
1
245
8.41
8.11
7.00
0.09
84834030
64008022
64008022
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 8x2
1
495
8.41
8.11
7.00
0.18
84834030
64008023
64008023
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 8x2
1
1000
8.41
8.11
7.00
0.37
84834030
64010021
64010021
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 10x2
1
245
10.00
9.70
8.50
0.13
84834030
64010022
64010022
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 10x2
1
495
10.00
9.70
8.50
0.26
84834030
64010023
64010023
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 10x2
1
1000
10.00
9.70
8.50
0.53
84834030
64012041
64012041
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 12x4
1
645
12.15
11.71
9.50
0.48
84834030
64012042
64012042
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 12x4
1
1295
12.15
11.71
9.50
0.96
84834030
64012043
64012043
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 12x4
1
1950
12.15
11.71
9.50
1.45
84834030
64012044
64012044
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 12x4
1
2600
12.15
11.71
9.50
1.93
84834030
64016051
64016051
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x5
1
995
16.60
16.00
13.10
1.39
84834030
64016052
64016052
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x5
1
1495
16.60
16.00
13.10
2.08
84834030
64016053
64016053
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x5
1
1995
16.60
16.00
13.10
2.78
84834030
64016054
64016054
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x5
1
3000
16.60
16.00
13.10
4.18
84834030
64016101
64016101
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x10
2
995
16.44
15.70
12.70
1.32
84834030
64016102
64016102
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x10
2
1495
16.44
15.70
12.70
1.99
84834030
64016103
64016103
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x10
2
1995
16.44
15.70
12.70
2.66
84834030
64016104
64016104
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x10
2
3000
16.44
15.70
12.70
3.99
84834030
64016161
64016161
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x16
4
995
16.60
16.00
13.50
1.41
84834030
64016162
64016162
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x16
4
1495
16.60
16.00
13.50
2.12
84834030
64016163
64016163
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x16
4
1995
16.60
16.00
13.50
2.83
84834030
64016164
64016164
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 16x16
4
3000
16.60
16.00
13.50
4.25
84834030
64020051
64020051
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 20x5
1
695
20.60
20.00
17.20
1.56
84834030
64020052
64020052
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 20x5
1
1395
20.60
20.00
17.20
3.13
84834030
64020053
64020053
Steel
Bearing steel 100Cr6 (No....
KGS 20x5
1
2100
20.60
20.00
17.20
4.70
84834030
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-KGT-FLMU-E-S-100CR6 - Ball Screw Drives - Flanged Ball Screw Nuts, Bear...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KLR-KN-PROFIL-DIN14-C45 - Clamp Collars for Spline Shafts - DIN ISO 14,...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 5480-ABN-ZW-C45 - Flanged Hubs for Toothed Shafts DIN 5480, Steel C45, ...
MÄDLER
10.04.2024
24000 - Trapezoidal thread spindles single-start, RH or LH thread
norelem
26.06.2024
DIN 5480-MUF-ZW-16MNCR5 - Hubs for splined Shaft DIN 5480, Material 16MnCr5
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STLGE-FK-BR - Flange Bearing Units FK, for Fixed Side, black oxide fini...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STLGE-BK-BR - Pillow Block Bearing Units BK, for Fixed Side, black oxid...
MÄDLER
26.04.2024
24005 - Trapezoidal thread flange nuts single-start, RH or LH thread
norelem
26.06.2024
MAE-KGT-ZYLMU-E-R-100CR6 - Ball Screw Drives - Cylindrical Ball Screw Nuts,...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STLGE-EK-BR - Pillow Block Bearing Units EK, for Fixed Side, black oxid...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SLE-BF-LOSLS-BR - Pillow Block Bearing Units BF, for Support Side, blac...
MÄDLER
26.04.2024
BNK - Ball Screw With Finished Shafts Ends
THK CO.,LTD.
23.05.2024
MAE-SLE-FF-LOSLS-BR - Flange Bearing Units FF, for Support Side, black oxid...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청