피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
63CC - Vulkolan® wheels, cast iron centre, hub with ball bearing bore
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, cast iron centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63wheels/63gh_cc_asmtab.prj},{NB=632155},{COD=632155},{D=180},{F=50},{DD=20},{L=55},{LL=47},{M=14},{SL=1100},{RR=350},{LC=900},{W=3.02},{D3DB=8},{INFO=Technical description},{PPATH=63gh_cc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
632151
632151
80
28
12
32
28
8
370
190
280
0.51
632152
632152
100
38
15
40
35
11
500
220
380
1.02
632153
632153
125
38
15
40
35
11
600
240
450
1.45
632163
632163
125
50
20
55
47
14
800
270
600
1.98
632363
632363
125
50
25
55
47
14
800
270
600
1.96
632154
632154
150
50
20
55
47
14
910
290
700
2.50
632354
632354
150
50
25
55
47
14
910
290
700
2.48
632164
632164
160
50
20
55
47
14
1000
300
750
2.65
632364
632364
160
50
25
55
47
14
1000
300
750
2.63
632155
632155
180
50
20
55
47
14
1100
350
900
3.02
632156
632156
200
50
20
55
47
14
1500
380
1000
3.65
632356
632356
200
50
25
55
47
14
1500
380
1000
3.63
632166
632166
200
80
25
86
62
17
2000
450
1600
7.26
632366
632366
200
80
30
86
62
17
2000
450
1600
7.24
632157
632157
250
60
25
65
62
17
2500
480
1500
8.13
632357
632357
250
60
30
65
62
17
2500
480
1500
8.10
632167
632167
250
80
25
86
62
17
2800
500
1900
9.81
632367
632367
250
80
30
86
62
17
2800
500
1900
9.80
632158
632158
300
60
30
65
62
17
3200
550
1750
11.43
632168
632168
300
80
30
86
62
17
3400
600
2300
13.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
63SC wheel - Vulkolan® wheels, cast iron centre, hub with ball bearing faci...
Tellurerota
06.05.2024
64CC - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, ball bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
65HTALCC - "TR" high thickness polyurethane wheels, aluminium and cast iron...
Tellurerota
06.05.2024
65ALCC - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, ball bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
64SC - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, hub with balle bearing f...
Tellurerota
06.05.2024
72FECC - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, cast iron centre, ball bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
63CC - Vulkolan® wheels, forged steel centre, hub with ball bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
64CB - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, plain bore
Tellurerota
06.05.2024
SRP/EE HD FR - Vulkolan® wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket...
Tellurerota
06.05.2024
SF/EE HD - Vulkolan® wheels, cast iron centre, fixed bracket type "EE HD"
Tellurerota
06.05.2024
torque bracket - accessories
Walther Flender
15.05.2023
74CC - Vulkollan® transpallet rollers, steel centre, hub with ball bearing ...
Tellurerota
06.05.2024
72ALCC - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre
Tellurerota
28.04.2021
63SC - Vulkolan® wheels, forged steel centre, hub with ball bearing facilit...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청