Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-WG-WEL-EG - 类似于DIN808的单轴接头WEL,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 808
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/einf-wellengelenk_wel.prj},{NB=63065000},{ARTNR=63065000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=25},{D2=50},{L1=27},{L2=108},{B=-},{T=-},{ZUL100=507},{ZUL200=325},{ZUL400=182},{ZUL800=-},{GEW=1.19},{PPATH=einf-wellengel_wel_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL100
允许的最大扭矩,速度为100 1/min。
[Nm]
ZUL200
允许的最大扭矩在速度200 1/min。
[Nm]
ZUL400
允许的最大扭矩,速度为400/min。
[Nm]
ZUL800
速度为800 1/min时允许的最大扭力。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63061300
63061300
钢制
钢制
无键槽
6
13
13
40
-
-
8.5
8.5
6.2
-
0.03
84836020
63061600
63061600
钢制
钢制
无键槽
8
16
10
40
-
-
16.9
11.7
9.1
6.1
0.04
84836020
63062000
63062000
钢制
钢制
无键槽
10
20
10
45
-
-
32.5
22.1
15.6
9.1
0.08
84836020
63062500
63062500
钢制
钢制
无键槽
12
25
11
50
-
-
59
32.5
21
11.7
0.14
84836020
63062900
63062900
钢制
钢制
无键槽
14
29
13
56
-
-
91
59
43
29
0.20
84836020
63063200
63063200
钢制
钢制
无键槽
16
32
15
65
-
-
114
111
72
44
0.29
84836020
63063700
63063700
钢制
钢制
无键槽
18
37
17
72
-
-
208
156
88
-
0.44
84836020
63064000
63064000
钢制
钢制
无键槽
20
40
19
82
-
-
312
221
117
-
0.57
84836020
63064700
63064700
钢制
钢制
无键槽
22
47
22
95
-
-
390
260
143
-
0.93
84836020
63065000
63065000
钢制
钢制
无键槽
25
50
27
108
-
-
507
325
182
-
1.19
84836020
63065800
63065800
钢制
钢制
无键槽
30
58
30
122
-
-
559
429
195
-
1.72
84836020
63061600N
63061600N
钢制
钢制
带键槽
8
16
10
40
2
9.0
16.9
11.7
9.1
6.1
0.04
84836020
63062000N
63062000N
钢制
钢制
带键槽
10
20
10
45
3
11.4
32.5
22.1
15.6
9.1
0.08
84836020
63062500N
63062500N
钢制
钢制
带键槽
12
25
11
50
4
13.8
59
32.5
21
11.7
0.14
84836020
63062900N
63062900N
钢制
钢制
带键槽
14
29
13
56
5
16.3
91
59
43
29
0.20
84836020
63063200N
63063200N
钢制
钢制
带键槽
16
32
15
65
5
18.3
114
111
72
44
0.29
84836020
63063700N
63063700N
钢制
钢制
带键槽
18
37
17
72
6
20.8
208
156
88
-
0.44
84836020
63064000N
63064000N
钢制
钢制
带键槽
20
40
19
82
6
22.8
312
221
117
-
0.57
84836020
63064700N
63064700N
钢制
钢制
带键槽
22
47
22
95
6
24.8
390
260
143
-
0.93
84836020
63065000N
63065000N
钢制
钢制
带键槽
25
50
27
108
8
28.3
507
325
182
-
1.19
84836020
63065800N
63065800N
钢制
钢制
带键槽
30
58
30
122
8
33.3
559
429
195
-
1.72
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求