您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 705-A-STELLR-STBL-SL - 套圈 DIN 705 A,钢质光亮,直径3毫米至70毫米,带槽定位螺钉
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
调整环 DIN 705 A
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/stellringe_din705a/stellr_din705a_27434_stbl.prj},{NB=62302500},{ARTNR=62302500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank, Gewindestift aus Stahl},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Schlitz DIN EN 27434},{D1=25},{D2=40},{B=16},{SCHR=M8 x 10},{GEW=9.560},{PPATH=stellring_din_705-a_sbl.prj},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H8
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
SCHR
Śruba
[mm]
GEW
重量
[kg/100 Stück]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62300300
62300300
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
3
7
5
M2 x 3
0.123
73182900
62300400
62300400
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
4
8
5
M2,5 x 3
0.145
73182900
62300500
62300500
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
5
10
6
M3 x 4
0.280
73182900
62300600
62300600
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
6
12
8
M4 x 5
0.548
73182900
62300700
62300700
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
7
12
8
M4 x 5
0.488
73182900
62300800
62300800
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
8
16
8
M4 x 6
0.940
73182900
62300900
62300900
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
9
18
10
M5 x 8
1.510
73182900
62301000
62301000
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
10
20
10
M5 x 8
1.850
73182900
62301100
62301100
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
11
20
10
M5 x 8
1.720
73182900
62301200
62301200
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
12
22
12
M6 x 8
2.520
73182900
62301400
62301400
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
14
25
12
M6 x 8
3.170
73182900
62301500
62301500
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
15
25
12
M6 x 8
2.980
73182900
62301600
62301600
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
16
28
12
M6 x 8
3.840
73182900
62301800
62301800
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
18
32
14
M6 x 8
6.000
73182900
62302000
62302000
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
20
32
14
M6 x 8
5.300
73182900
62302200
62302200
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
22
36
14
M6 x 10
6.900
73182900
62302400
62302400
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
24
40
16
M8 x 12
9.560
73182900
62302500
62302500
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
25
40
16
M8 x 10
9.560
73182900
62302600
62302600
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
26
40
16
M8 x 10
9.050
73182900
62302800
62302800
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
28
45
16
M8 x 12
12.200
73182900
62303000
62303000
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
30
45
16
M8 x 10
11.100
73182900
62303200
62303200
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
32
50
16
M8 x 12
14.500
73182900
62303500
62303500
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
35
56
16
M8 x 12
18.700
73182900
62303600
62303600
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
36
56
16
M8 x 12
18.000
73182900
62303800
62303800
Stal
钢质光亮,定位螺丝钢
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
38
56
16
M8 x 12
16.700
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求