피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-BAR-QPQ - Locking Assemblies BAR, QPQ-Coated
MÄDLER
Drive Element
Clamping Bushes and Locking Assemblies
Clamping Sets BAR, BAR-RF, BAR-QPQ
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_bar_bar-rf_bar-qpq/spannsatz_bar_qpq.prj},{NB=61571600},{ARTNR=61571600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl, QPQ-beschichtet},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=16.00},{DD=32},{L=17},{L1=16.5},{L2=21.0},{T=86},{FAX=10},{PW=158},{PN=79},{SCHR=M4 x 16},{TA=4.9},{A=4},{GEW=0.067},{M=4.0},{TK=24.0},{DK=7.200},{TN=ring_gew_bar_qpq_16},{D3=19.60},{D4=28.40},{B1=4.80},{H1=0.375},{R1=0.15},{S=0.64},{DH=4.20},{PPATH=spannsatz_bar_qpq_sbl.prj},{CTN=84879059}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
T - at TA transmittable
[Nm]
FAX
Fax - at TA transmittable
[kN]
PW
PW - Surface pressure onto the shaft
[N/mm²]
PN
PN - surface pressure onto the hub
[N/mm²]
SCHR
Screws DIN 912 - 12.9
ⁿ/ₐ
TA
TA - Fastening torque of the screws
[Nm]
A
Number of screws
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
61570500
61570500
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
5.00
16
11
10.5
13.5
6
2
150
55
M2,5 x 10
1.2
3
0.012
84879059
61570600
61570600
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
6.00
16
11
10.5
13.5
9
3
184
69
M2,5 x 10
1.2
3
0.012
84879059
61570635
61570635
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
6.35
16
11
10.5
13.5
10
3
180
72
M2,5 x 10
1.2
3
0.012
84879059
61570800
61570800
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
8.00
18
11
10.5
13.5
12
3
141
62
M2,5 x 10
1.2
3
0.015
84879059
61570900
61570900
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
9.00
20
13
12.5
15.5
17
4
132
60
M2,5 x 12
1.2
4
0.020
84879059
61571000
61571000
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
10.00
20
13
12.5
15.5
19
4
120
60
M2,5 x 12
1.2
4
0.019
84879059
61571100
61571100
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
11.00
22
13
12.5
15.5
21
4
108
54
M2,5 x 12
1.2
4
0.024
84879059
61571200
61571200
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
12.00
22
13
12.5
15.5
24
4
102
55
M2,5 x 12
1.2
4
0.022
84879059
61571400
61571400
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
14.00
26
17
16.5
20.0
40
6
94
50
M3 x 16
2.1
4
0.039
84879059
61571500
61571500
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
15.00
28
17
16.5
20.0
44
6
93
50
M3 x 16
2.1
4
0.044
84879059
61571600
61571600
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
16.00
32
17
16.5
21.0
86
10
158
79
M4 x 16
4.9
4
0.067
84879059
61571700
61571700
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
17.00
35
21
20.5
25.0
88
10
116
56
M4 x 20
4.9
4
0.090
84879059
61571800
61571800
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
18.00
35
21
20.5
25.0
94
11
110
57
M4 x 20
4.9
4
0.087
84879059
61571900
61571900
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
19.00
35
21
20.5
25.0
99
11
104
56
M4 x 20
4.9
4
0.083
84879059
61572000
61572000
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
20.00
38
21
20.5
26.0
179
17
169
89
M5 x 20
10.0
4
0.100
84879059
61572200
61572200
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
22.00
40
21
20.5
26.0
187
18
146
90
M5 x 20
10.0
4
0.110
84879059
61572500
61572500
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
25.00
47
26
25.0
32.0
300
24
147
78
M6 x 25
17.0
4
0.190
84879059
61573000
61573000
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
30.00
55
26
25.0
32.0
510
32
174
95
M6 x 25
17.0
6
0.270
84879059
61573500
61573500
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
35.00
60
31
30.0
37.0
820
47
172
100
M6 x 30
17.0
8
0.360
84879059
61573800
61573800
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
38.00
65
31
30.0
37.0
880
47
157
92
M6 x 30
17.0
8
0.430
84879059
61574000
61574000
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
40.00
65
31
30.0
37.0
1000
50
171
99
M6 x 30
17.0
8
0.400
84879059
61575000
61575000
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
50.00
80
36
35.0
44.0
2150
89
190
118
M8 x 35
40.0
8
0.700
84879059
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-SPS-COM-B-ST - Locking Assemblies COM-B, Material steel
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPS-COM-B-QPQ - Locking Assemblies COM-B, Material Steel, QPQ-Coated
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-T5-BR16-AL - T Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt Wid...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SPS-COM-A-ST - Locking Assemblies COM-A
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SPS-BAR-ST - Locking Assemblies BAR
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPS-BAR-RF - Locking Assemblies BAR, Stainless
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPS-COM-L - Locking Assemblies COM-L, Steel
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-5M-BR25-ST-AL - HTD Pulleys, Profile 5M, Timing Belt Width 25mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPS-COM-A-QPQ - Locking Assemblies COM-A, Material Steel, QPQ-Coated
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPS-COM-A-RF - Locking Assemblies COM-A, Stainless
MÄDLER
10.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NM-KMM-KLSCHR-STVZ - Locknuts KMM, Single-Splitted, with Clamp Screw, S...
MÄDLER
10.04.2024
MLN, MLNB, MLNP - Mecha Locks - Easy Mounting (Nut) Type
Misumi
07.06.2021
MAE-HR-320-M-GRIFF-AL - Spoked Handwheels 320, with handle
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청