您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-BUCHSE-RN-FS - 用于滑轮毂的衬套,长度为1,长度为2和长度为3
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/buchse_kpl_fs.prj},{NB=61203300},{ARTNR=61203300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Bronze},{BG=350-1 / 350-2},{PZ=61203000 / 61204000},{AUSF=Länge 2},{D=42},{D1=49.28},{L=13.7},{GEW=44},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
PZ
适用于扭矩限制器FS
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61200002
61200002
铜质
铜质
120-1 / 120-2
61200000 / 61200100
长度1
16
21.00
4.2
3
84836080
61200502
61200502
铜质
铜质
180-1 / 180-2
61200500 / 61200600
长度1
30
34.00
4.2
10
84836080
61201200
61201200
铜质
铜质
250-1 / 250-2
61201000 / 61202000
长度1
35
41.33
10.3
25
84836080
61201300
61201300
铜质
铜质
250-1 / 250-2
61201000 / 61202000
长度2
35
41.33
12.2
40
84836080
61201400
61201400
铜质
铜质
250-1 / 250-2
61201000 / 61202000
长度3
35
41.33
14.0
50
84836080
61203200
61203200
铜质
铜质
350-1 / 350-2
61203000 / 61204000
长度1
42
49.28
10.3
37
84836080
61203300
61203300
铜质
铜质
350-1 / 350-2
61203000 / 61204000
长度2
42
49.28
13.7
44
84836080
61203400
61203400
铜质
铜质
350-1 / 350-2
61203000 / 61204000
长度3
42
49.28
21.0
85
84836080
61205200
61205200
铜质
铜质
500-1 / 500-2
61205000 / 61206000
长度1
63
73.10
16.0
97
84836080
61205300
61205300
铜质
铜质
500-1 / 500-2
61205000 / 61206000
长度2
63
73.10
19.5
135
84836080
61205400
61205400
铜质
铜质
500-1 / 500-2
61205000 / 61206000
长度3
63
73.10
21.0
200
84836080
61207200
61207200
铜质
铜质
700-1 / 700-2
61207000 / 61208000
长度1
95
104.88
17.0
103
84836080
61207300
61207300
铜质
铜质
700-1 / 700-2
61207000 / 61208000
长度2
95
104.88
20.6
183
84836080
61207400
61207400
铜质
铜质
700-1 / 700-2
61207000 / 61208000
长度3
95
104.88
22.0
300
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-RN-FS - 滑轮毂 FS
MÄDLER
10.04.2024
C-B6700ZZ, C-B6701ZZ, C-B6702ZZ, C-B6703ZZ, C-B6704ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双盖式 - - C-...
Misumi
29.05.2023
MAE-KR-KRL-12B-1-ST - 不含轮毂的KRL链轮盘,ISO 12 B-1,节距3/4x7/16"。
MÄDLER
26.04.2024
GH13Z - Gasket GH13Z
Alfa Laval
09.11.2021
MAE-REIBBELAG-RN-FS - 滑动轮毂的替代摩擦衬垫 FS
MÄDLER
10.04.2024
MAE-RN_FA-DMB - 滑动的轮毂FA
MÄDLER
10.04.2024
MAE-R-KPL-RNR - 带扭力弹性联轴器的扭矩限制滑移轮毂 RNR
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZK-BW-PA6.6 - 齿轮联轴器BW,材料为聚酰胺6.6,已组装。
MÄDLER
26.04.2024
K1896 - 无空隙星形联轴器 适用于弹性爪式联轴器
KIPP
27.05.2024
23023-90 - 无空隙星形联轴器 适用于弹性爪式联轴器
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求