피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
60A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.60
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/a_type/60a.prj},{NB=60A36_()},{TYPE=60A},{NOT=36},{NOTX=36.000},{DP=218.57},{DO=229},{T=11.7},{DR=11.910},{MAT=None},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
60A10
60A
10
61.65
49.74
49.74
70
11.7
None
14
The tooth profile in the ...
60A11
60A
11
67.62
55.71
55.02
76
11.7
None
14
The tooth profile in the ...
60A12
60A
12
73.60
61.69
61.69
83
11.7
None
14
The tooth profile in the ...
60A13
60A
13
79.60
67.69
67.11
89
11.7
None
14
The tooth profile in the ...
60A14
60A
14
85.61
73.70
73.70
95
11.7
None
16
The tooth profile in the ...
60A15
60A
15
91.62
79.71
79.21
101
11.7
None
16
The tooth profile in the ...
60A16
60A
16
97.65
85.74
85.74
107
11.7
None
16
The tooth profile in the ...
60A17
60A
17
103.67
91.76
91.32
113
11.7
None
16
The tooth profile in the ...
60A18
60A
18
109.71
97.80
97.80
119
11.7
None
16
The tooth profile in the ...
60A19
60A
19
115.74
103.83
103.43
126
11.7
None
16
The tooth profile in the ...
60A20
60A
20
121.78
109.87
109.87
132
11.7
None
16
The tooth profile in the ...
60A21
60A
21
127.82
115.91
115.55
138
11.7
None
16
The tooth profile in the ...
60A22
60A
22
133.86
121.95
121.95
144
11.7
None
16
The tooth profile in the ...
60A23
60A
23
139.90
127.99
127.66
150
11.7
None
16
The tooth profile in the ...
60A24
60A
24
145.95
134.04
134.04
156
11.7
None
18
The tooth profile in the ...
60A25
60A
25
151.99
140.08
139.78
162
11.7
None
18
The tooth profile in the ...
60A26
60A
26
158.04
146.13
146.13
168
11.7
None
18
The tooth profile in the ...
60A27
60A
27
164.09
152.18
151.90
174
11.7
None
18
The tooth profile in the ...
60A28
60A
28
170.14
158.23
158.23
180
11.7
None
18
The tooth profile in the ...
60A29
60A
29
176.20
164.29
164.03
187
11.7
None
18
The tooth profile in the ...
60A30
60A
30
182.25
170.34
170.34
193
11.7
None
18
The tooth profile in the ...
60A31
60A
31
188.30
176.39
176.15
199
11.7
None
20
The tooth profile in the ...
60A32
60A
32
194.35
182.44
182.44
205
11.7
None
20
The tooth profile in the ...
60A33
60A
33
200.41
188.50
188.27
211
11.7
None
20
The tooth profile in the ...
60A34
60A
34
206.46
194.55
194.55
217
11.7
None
20
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청