피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
Shielded Type
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Ball Bearings with stop ring
Metric (NR-)
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radil_ball_bear_wi_stop_ri/rbb_nr_m/nr_shielded_asmtab.prj},{NB=607ZZNR},{IDNR=},{PN=607ZZNR},{SHLD=shielded},{FLANG=-},{SD=7.000},{D=19.000},{B=6.000},{SR=0.30},{BCZ=7},{DW=3.5000},{LI=9.20},{LO=16.68},{D1=0.000},{C1=0.00},{D2=22.1},{C2=1.50},{COR=1053},{CR=2614},{PCD=13.000},{U=16.500},{W=9.500},{Y=1.750},{Z=1.750},{AA=16.150},{AC=1.20},{AD=9.850},{AF=1.20},{AQ=0.20},{AH=16.88},{AI=9.40},{AJ=0.40},{PPATH=nr_shielded_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Lange
[mm]
SR
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
LI
Reference Diameter (inside)
[mm]
LO
Reference Diameter (outside)
[mm]
D2
Stop Ring Diameter
[mm]
C2
Stop Ring Location
[mm]
COR
Static Load Rating
[N]
CR
Dynamic Load Rating
[N]
LNR-1360X3ZZ
LNR-1360X3ZZ
6.000
13.000
5.000
0.15
10
1.5875
7.70
10.48
14.5
1.10
363
831
RNR-1560ZZ
RNR-1560ZZ
6.000
15.000
5.000
0.20
7
2.7781
7.80
13.20
17.2
1.50
671
1735
RNR-1760X2ZZ
RNR-1760X2ZZ
6.000
17.000
6.000
0.30
6
3.5000
8.22
14.70
19.2
1.20
839
2265
626ZZNR
626ZZNR
6.000
19.000
6.000
0.30
7
3.5000
9.20
16.68
22.1
1.50
1053
2614
607ZZNR
607ZZNR
7.000
19.000
6.000
0.30
7
3.5000
9.20
16.68
22.1
1.50
1053
2614
608ZZNRSD06
608ZZNRSD06
8.000
22.000
7.000
0.30
7
3.9688
10.80
19.10
25.1
2.30
1368
1100
6000ZZNR
6000ZZNR
10.000
26.000
8.000
0.30
7
4.7625
13.75
22.88
29.2
2.31
1970
4578
LNR-1680KK
LNR-1680KK
8.000
16.000
5.000
0.20
9
2.3813
9.68
14.18
18.2
0.95
712
1606
RNR-1350ZZ
RNR-1350ZZ
5.000
13.000
4.000
0.20
8
2.0000
6.66
11.14
14.8
1.00
422
1074
RNR-2412X3KK
RNR-2412X3KK
12.000
24.000
6.000
0.30
8
3.5719
14.28
21.69
26.8
1.62
1433
3082
RNR-2210X9KKSD21
RNR-2210X9KKSD21
10.000
22.000
6.000
0.30
9
3.1750
13.40
19.40
24.7
1.62
1273
2697
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청