피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre,swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60nl/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=607803},{BR=1},{WT=CR},{D=125},{F=35},{H=156},{G=73},{C=12},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{COD1=607803},{COD2=606423},{COD3=4},{COD4=14},{L=45},{VER=1},{TG=0.000},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W1=0.870},{W2=1.020},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj},{TGX=0, 'No',1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
607701
607701
CB
80
30
107
73
12
40
120
0.55
607702
607702
CB
100
30
128
73
12
35
170
0.67
607703
607703
CB
125
35
156
73
12
37
220
0.85
607704
607704
CB
150
35
182
73
12
34
220
1.01
607711
607711
CB
150
45
188
102
20
56
300
1.69
607706
607706
CB
200
50
236
102
20
56
300
2.13
607801
607801
CR
80
30
107
73
12
40
120
0.57
607802
607802
CR
100
30
128
73
12
35
170
0.68
607803
607803
CR
125
35
156
73
12
37
220
0.87
607804
607804
CR
150
35
182
73
12
34
220
1.03
607811
607811
CR
150
45
188
102
20
56
300
1.74
607806
607806
CR
200
50
236
102
20
56
300
2.18
604301
604301
CC
80
30
107
73
12
40
130
0.56
604302
604302
CC
100
30
128
73
12
35
200
0.61
604303
604303
CC
125
35
156
73
12
37
220
0.79
604331
604331
CC
150
45
188
102
20
56
300
1.89
604310
604310
CC
160
50
193
102
20
56
300
1.99
604336
604336
CC
200
50
236
102
20
56
300
2.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청