피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Non-contact sealed 2RU
Jtekt North America
Deep groove ball bearings
Single-row deep groove ball bearings
Shielded type Sealed type
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/deep_groove_ball_bearings/single_row_dgbb/shielded_type_sealed_type/shielded_sealed_type_ru_asmtab.prj},{NB=63112RU},{DESIGNATION=63112RU},{S=BB},{T=60},{A=Sealed type},{VERS=2},{SD=55},{D=120},{B=29},{ROLD=2},{CR=89.5},{CO=45.0},{CU=3.45},{NG=5600},{SR=3.0},{BD=20.6375},{PCD=89.00},{ID=76.6},{OD=101.8},{GID=72.8},{GOD=106.70},{X1=1.30},{X2=0.40},{ST=1-C},{NOB=8},{PPATH=shielded_sealed_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
68002RU
68002RU
10
19
5
0.3
2.15
0.84
0.030
37000
69002RU
69002RU
10
22
6
0.3
3.35
1.25
0.070
34000
60002RU
60002RU
10
26
8
0.3
5.70
1.95
0.100
31000
62002RU
62002RU
10
30
9
0.6
6.40
2.40
0.120
24000
63002RU
63002RU
10
35
11
0.6
10.1
3.45
0.270
22000
68012RU
68012RU
12
21
5
0.3
2.40
1.05
0.040
33000
69012RU
69012RU
12
24
6
0.3
3.60
1.45
0.080
31000
60012RU
60012RU
12
28
8
0.3
6.40
2.40
0.120
27000
62012RU
62012RU
12
32
10
0.6
8.50
3.05
0.240
22000
63012RU
63012RU
12
37
12
1.0
12.1
4.20
0.420
20000
68022RU
68022RU
15
24
5
0.3
2.60
1.25
0.050
28000
69022RU
69022RU
15
28
7
0.3
5.40
2.25
0.120
26000
60022RU
60022RU
15
32
9
0.3
7.00
2.85
0.150
23000
62022RU
62022RU
15
35
11
0.6
9.55
3.75
0.290
20000
63022RU
63022RU
15
42
13
1.0
14.3
5.45
0.460
17000
68032RU
68032RU
17
26
5
0.3
3.30
1.55
0.060
26000
69032RU
69032RU
17
30
7
0.3
5.75
2.55
0.130
23000
60032RU
60032RU
17
35
10
0.3
7.50
3.25
0.170
21000
62032RU
62032RU
17
40
12
0.6
12.0
4.80
0.370
17000
63032RU
63032RU
17
47
14
1.0
17.0
6.65
0.550
15000
68042RU
68042RU
20
32
7
0.3
5.00
2.45
0.100
21000
69042RU
69042RU
20
37
9
0.3
7.95
3.70
0.190
19000
60042RU
60042RU
20
42
12
0.6
11.7
5.05
0.350
17000
62042RU
62042RU
20
47
14
1.0
16.0
6.65
0.510
15000
63042RU
63042RU
20
52
15
1.1
19.9
7.85
0.660
14000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청