5547 5449 (Leveling feet) - 腳座 (鋁合金 SUS304 固定調節型 防震)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5547_5449.prj},{NB=5547.0010},{PN=5547.0010},{TYPE1=5547},{MA=鋁合金},{MA1=鋼},{D1=65},{L4=51},{L=100},{L1=151},{D2=16},{MXP=M16X2},{AF=24},{L2=9},{L3=12},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
5547.0010
5547.0010
5547
鋁合金
鋼
NO
65
151
16
5547.0012
5547.0012
5547
鋁合金
鋼
NO
65
201
16
5547.0014
5547.0014
5547
鋁合金
鋼
NO
65
251
16
5547.0016
5547.0016
5547
鋁合金
鋼
NO
65
300
16
5547.0018
5547.0018
5547
鋁合金
鋼
NO
65
153
20
5547.0020
5547.0020
5547
鋁合金
鋼
NO
65
203
20
5547.0022
5547.0022
5547
鋁合金
鋼
NO
65
253
20
5547.0110
5547.0110
5547
鋁合金
鋼
NO
90
151
16
5547.0112
5547.0112
5547
鋁合金
鋼
NO
90
201
16
5547.0114
5547.0114
5547
鋁合金
鋼
NO
90
251
16
5547.0116
5547.0116
5547
鋁合金
鋼
NO
90
300
16
5547.0118
5547.0118
5547
鋁合金
鋼
NO
90
153
20
5547.0120
5547.0120
5547
鋁合金
鋼
NO
90
203
20
5547.0122
5547.0122
5547
鋁合金
鋼
NO
90
253
20
5547.0126
5547.0126
5547
鋁合金
鋼
NO
90
157
24
5547.0128
5547.0128
5547
鋁合金
鋼
NO
90
207
24
5547.0130
5547.0130
5547
鋁合金
鋼
NO
90
157
30
5547.0132
5547.0132
5547
鋁合金
鋼
NO
90
207
30
5547.0134
5547.0134
5547
鋁合金
鋼
NO
120
153
20
5547.0136
5547.0136
5547
鋁合金
鋼
NO
120
203
20
5547.0138
5547.0138
5547
鋁合金
鋼
NO
120
253
20
5547.0142
5547.0142
5547
鋁合金
鋼
NO
120
157
24
5547.0144
5547.0144
5547
鋁合金
鋼
NO
120
207
24
5547.0146
5547.0146
5547
鋁合金
鋼
NO
120
157
30
5547.0148
5547.0148
5547
鋁合金
鋼
NO
120
207
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求