You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
5547 5449 (Leveling feet) - Leveling feet (Aluminum alloy, SUS304, Fixed adjustable, Shockproof)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Leveling Mounts & Antivibration Mounts
Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5547_5449.prj},{NB=5547.0010},{PN=5547.0010},{TYPE1=5547},{MA=鋁合金},{MA1=鋼},{D1=65},{L4=51},{L=100},{L1=151},{D2=16},{MXP=M16X2},{AF=24},{L2=9},{L3=12},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
Base material
ⁿ/ₐ
MA1
Thread material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
5547.0010
5547.0010
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
65
151
16
5547.0012
5547.0012
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
65
201
16
5547.0014
5547.0014
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
65
251
16
5547.0016
5547.0016
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
65
300
16
5547.0018
5547.0018
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
65
153
20
5547.0020
5547.0020
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
65
203
20
5547.0022
5547.0022
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
65
253
20
5547.0110
5547.0110
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
151
16
5547.0112
5547.0112
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
201
16
5547.0114
5547.0114
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
251
16
5547.0116
5547.0116
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
300
16
5547.0118
5547.0118
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
153
20
5547.0120
5547.0120
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
203
20
5547.0122
5547.0122
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
253
20
5547.0126
5547.0126
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
157
24
5547.0128
5547.0128
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
207
24
5547.0130
5547.0130
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
157
30
5547.0132
5547.0132
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
90
207
30
5547.0134
5547.0134
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
120
153
20
5547.0136
5547.0136
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
120
203
20
5547.0138
5547.0138
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
120
253
20
5547.0142
5547.0142
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
120
157
24
5547.0144
5547.0144
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
120
207
24
5547.0146
5547.0146
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
120
157
30
5547.0148
5547.0148
5547
Aluminum alloy
Steel
NO
120
207
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청