피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Shielded ZZ
Jtekt North America
Angular contact ball bearings
Double-row angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/angular_contact_ball_bearings/double_row_acbb/double_row_acbb_zz_asmtab.prj},{NB=5209ZZ},{DESIGNATION=5209ZZ},{SERIES=AE},{TYPE=30.000},{VERS=Shield},{VERS2=2},{SD=45},{D=85},{BOLD=30},{ROLD=1.1},{CR=52.1},{CO=33.9},{CU=1.75},{NG=4600},{NO=6100},{SR=2.000},{BD=11.110},{PCD=65.000},{ALF=24.000},{ALF2=0.000},{ALF3=0.000},{ID=59.000},{ND4=0.000},{OD=71.900},{T0=11.900},{GID=56.000},{GOD=76.300},{X1=1.100},{X2=0.600},{GD1=0.000},{GD2=0.000},{SHAPETYPE=5-C},{NUMBEROFBALL=10.000},{PPATH=double_row_acbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
5203ZZ
5203ZZ
17
40
17.5
0.6
15.9
8.35
0.430
11000
14000
5204ZZ
5204ZZ
20
47
20.6
1.0
20.0
10.8
0.560
8800
12000
5304ZZ
5304ZZ
20
52
22.2
1.1
24.7
12.8
0.660
8300
11000
5205ZZ
5205ZZ
25
52
20.6
1.0
23.6
13.8
0.710
7700
10000
5305ZZ
5305ZZ
25
62
25.4
1.1
34.3
18.5
0.960
6900
9200
5206ZZ
5206ZZ
30
62
23.8
1.0
31.7
18.3
0.950
6400
8600
5306ZZ
5306ZZ
30
72
30.2
1.1
42.9
25.2
1.30
5800
7700
5207ZZ
5207ZZ
35
72
27.0
1.1
39.7
24.6
1.25
5500
7300
5307ZZ
5307ZZ
35
80
34.9
1.5
57.6
32.8
1.70
5100
6800
5208ZZ
5208ZZ
40
80
30.2
1.1
45.7
29.1
1.50
5000
6700
5308ZZ
5308ZZ
40
90
36.5
1.5
64.3
37.8
1.95
4600
6100
5209ZZ
5209ZZ
45
85
30.2
1.1
52.1
33.9
1.75
4600
6100
5309ZZ
5309ZZ
45
100
39.7
1.5
86.1
51.4
2.65
4100
5500
5210ZZ
5210ZZ
50
90
30.2
1.1
55.2
37.9
1.95
4300
5600
5310ZZ
5310ZZ
50
110
44.4
2.0
102
62.2
3.20
3600
4800
5211ZZ
5211ZZ
55
100
33.3
1.5
66.1
44.7
2.30
3800
5100
5311ZZ
5311ZZ
55
120
49.2
2.0
120
74.3
3.85
3300
4500
5212ZZ
5212ZZ
60
110
36.5
1.5
78.3
55.9
2.90
3500
4700
5312ZZ
5312ZZ
60
130
54.0
2.1
138
87.1
4.50
3100
4100
5213ZZ
5213ZZ
65
120
38.1
1.5
86.5
63.1
3.25
3200
4300
5313ZZ
5313ZZ
65
140
58.7
2.1
178
113
5.75
2900
3900
5214ZZ
5214ZZ
70
125
39.7
1.5
95.4
70.3
3.65
3100
4100
5314ZZ
5314ZZ
70
150
63.5
2.1
200
129
6.35
2700
3600
5315ZZ
5315ZZ
75
160
68.3
2.1
218
147
6.95
2500
3300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청