피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N430 - Colonna di guida intercambiabile N430
Intercom
Standard Guide Elements
Demountable pillars
With collar
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/colonne_intercambiabili/con_collare/colonne_guida_intercambiabile_asmtab.prj},{NB=43032X180},{TYPE=N430},{SOLUZIONE=-},{D1=32},{D2=40},{D3=40},{D6=50.5},{D7=66.5},{L=180},{L1=37},{L2=5.5},{B=21.9},{B1=31.3},{S=5},{M=8},{RXX=3.0},{STAFFETTE=M8},{LX=100,112,115,125,140,160,180,200,220,224,240,250,260,280,315},{KDM=6.647},{PPATH=colonne_guida_intercambiabile_asmtpl.prj},{NOTE=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
M
[mm]
STAFFETTE
Clamps and screws
ⁿ/ₐ
NOTE
Availability
ⁿ/ₐ
43015X100
43015X100
N430
15
22
22
32.0
47.7
100
20
15.5
21.3
8
M6
-
43015X200
43015X200
N430
15
22
22
32.0
47.7
200
20
15.5
21.3
8
M6
-
43015X180
43015X180
N430
15
22
22
32.0
47.7
180
20
15.5
21.3
8
M6
-
43015X160
43015X160
N430
15
22
22
32.0
47.7
160
20
15.5
21.3
8
M6
-
43015X140
43015X140
N430
15
22
22
32.0
47.7
140
20
15.5
21.3
8
M6
-
43015X125
43015X125
N430
15
22
22
32.0
47.7
125
20
15.5
21.3
8
M6
-
43015X115
43015X115
N430
15
22
22
32.0
47.7
115
20
15.5
21.3
8
M6
-
43015X112
43015X112
N430
15
22
22
32.0
47.7
112
20
15.5
21.3
8
M6
-
43016X100
43016X100
N430
16
22
22
32.0
47.7
100
20
15.5
21.3
8
M6
-
43016X200
43016X200
N430
16
22
22
32.0
47.7
200
20
15.5
21.3
8
M6
-
43016X180
43016X180
N430
16
22
22
32.0
47.7
180
20
15.5
21.3
8
M6
-
43016X160
43016X160
N430
16
22
22
32.0
47.7
160
20
15.5
21.3
8
M6
-
43016X140
43016X140
N430
16
22
22
32.0
47.7
140
20
15.5
21.3
8
M6
-
43016X125
43016X125
N430
16
22
22
32.0
47.7
125
20
15.5
21.3
8
M6
-
43016X115
43016X115
N430
16
22
22
32.0
47.7
115
20
15.5
21.3
8
M6
-
43016X112
43016X112
N430
16
22
22
32.0
47.7
112
20
15.5
21.3
8
M6
-
43019X100
43019X100
N430
19
25
25
35.0
52.0
100
23
18.0
24.6
8
M6
-
43019X200
43019X200
N430
19
25
25
35.0
52.0
200
23
18.0
24.6
8
M6
-
43019X180
43019X180
N430
19
25
25
35.0
52.0
180
23
18.0
24.6
8
M6
-
43019X160
43019X160
N430
19
25
25
35.0
52.0
160
23
18.0
24.6
8
M6
-
43019X140
43019X140
N430
19
25
25
35.0
52.0
140
23
18.0
24.6
8
M6
-
43019X125
43019X125
N430
19
25
25
35.0
52.0
125
23
18.0
24.6
8
M6
-
43019X115
43019X115
N430
19
25
25
35.0
52.0
115
23
18.0
24.6
8
M6
-
43019X112
43019X112
N430
19
25
25
35.0
52.0
112
23
18.0
24.6
8
M6
-
43020X100
43020X100
N430
20
25
25
35.0
52.0
100
23
18.0
24.6
8
M6
-
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N085 - Steel and bronze inside bushings according to ISO 9448 N085
Intercom
15.07.2022
N094 - Self lubricating bushings type ISO 9448 N094
Intercom
15.07.2022
N081 - Steel and bronze inside bushings according to ISO 9448 N081
Intercom
15.07.2022
N091 - Self lubricating bushings type ISO 9448 N091
Intercom
15.07.2022
N084 - vSteel and bronze inside bushings according to ISO 9448 N084
Intercom
15.07.2022
N062 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N062
Intercom
15.07.2022
N066 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N066
Intercom
15.07.2022
N411 - Ball retainers in bronze N411
Intercom
15.07.2022
N065 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N065
Intercom
15.07.2022
N14 Form A - Die bushes according to DIN 9845 without collar N14 form A
Intercom
15.07.2022
N095 - Self lubricating bushings type ISO 9448 N095
Intercom
15.07.2022
Bushing N324 - Self lubricating flanged bushings N324
Intercom
15.07.2022
N410 - Guiding bushings complete with ball retainer N410
Intercom
12.05.2021
N418s - Bushings with ball retainer N418s
Intercom
15.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청