피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
410A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.410
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_410/un_finished_sprocket_steel/a_type/410a.prj},{NB=410A29_()},{TYPE=410A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=117.46},{DO=124},{T=2.8},{DR=7.750},{MAT=None},{MATC=},{SD=14},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
410A8
410A
8
33.19
25.44
25.44
39
2.8
None
8
The tooth profile in the ...
410A9
410A
9
37.13
29.38
28.82
43
2.8
None
8
The tooth profile in the ...
410A10
410A
10
41.10
33.35
33.35
47
2.8
None
9
The tooth profile in the ...
410A11
410A
11
45.08
37.33
36.87
51
2.8
None
10
The tooth profile in the ...
410A12
410A
12
49.07
41.32
41.32
55
2.8
None
10
The tooth profile in the ...
410A13
410A
13
53.07
45.32
44.93
59
2.8
None
12
The tooth profile in the ...
410A14
410A
14
57.07
49.32
49.32
63
2.8
None
12
The tooth profile in the ...
410A15
410A
15
61.08
53.33
53.00
67
2.8
None
12
The tooth profile in the ...
410A16
410A
16
65.10
57.35
57.35
71
2.8
None
13
The tooth profile in the ...
410A17
410A
17
69.12
61.37
61.08
76
2.8
None
13
The tooth profile in the ...
410A18
410A
18
73.14
65.39
65.39
80
2.8
None
13
The tooth profile in the ...
410A19
410A
19
77.16
69.41
69.15
84
2.8
None
13
The tooth profile in the ...
410A20
410A
20
81.18
73.43
73.43
88
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A21
410A
21
85.21
77.46
77.22
92
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A22
410A
22
89.24
81.49
81.49
96
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A23
410A
23
93.27
85.52
85.30
100
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A24
410A
24
97.30
89.55
89.55
104
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A25
410A
25
101.33
93.58
93.38
108
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A26
410A
26
105.36
97.61
97.61
112
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A27
410A
27
109.40
101.65
101.46
116
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A28
410A
28
113.43
105.68
105.68
120
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A29
410A
29
117.46
109.71
109.54
124
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A30
410A
30
121.50
113.75
113.75
128
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A31
410A
31
125.53
117.78
117.62
133
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
410A32
410A
32
129.57
121.82
121.82
137
2.8
None
14
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청