피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-9 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 5M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m_9_asmtab.prj},{NB=41009024},{DESCRIPTION=24 5M 09},{CNSORDERNO=41009024},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=38.20},{DE=37.06},{DF=42},{DM=27.0},{DI=0.0},{F=14.5},{L=22.5},{D=6},{N=208},{KG=0.15},{I=30.5},{VER=9},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
41009012
12 5M 09
41009012
2F
St
12
19.10
17.96
23
12.5
14.5
20.0
6
202
0.03
41009014
14 5M 09
41009014
2F
St
14
22.28
21.14
25
13.5
14.5
20.0
6
203
0.04
41009015
15 5M 09
41009015
2F
St
15
23.87
22.73
28
16.0
14.5
20.0
6
204
0.05
41009016
16 5M 09
41009016
2F
St
16
25.46
24.32
28
16.5
14.5
20.0
6
204
0.05
41009018
18 5M 09
41009018
2F
St
18
28.65
27.51
32
20.0
14.5
20.0
6
205
0.07
41009020
20 5M 09
41009020
2F
St
20
31.83
30.69
36
23.0
14.5
22.5
6
206
0.10
41009021
21 5M 09
41009021
2F
St
21
33.42
32.28
38
24.0
14.5
22.5
6
207
0.12
41009022
22 5M 09
41009022
2F
St
22
35.01
33.87
38
25.5
14.5
22.5
6
207
0.13
41009024
24 5M 09
41009024
2F
St
24
38.20
37.06
42
27.0
14.5
22.5
6
208
0.15
41009026
26 5M 09
41009026
2F
St
26
41.38
40.24
44
30.0
14.5
22.5
6
209
0.18
41009028
28 5M 09
41009028
2F
St
28
44.56
43.42
48
30.5
14.5
22.5
6
210
0.21
41009030
30 5M 09
41009030
2F
St
30
47.75
46.60
51
35.0
14.5
22.5
6
211
0.25
41009032
32 5M 09
41009032
2F
St
32
50.93
49.79
54
38.0
14.5
22.5
8
212
0.28
41009036
36 5M 09
41009036
2F
St
36
57.30
56.16
60
38.0
14.5
22.5
8
214
0.33
41009040
40 5M 09
41009040
2F
St
40
63.66
62.52
71
38.0
14.5
22.5
8
217
0.42
41009044
44 5M 09
41009044
2
Al
44
70.03
68.89
0
38.0
14.5
25.5
8
0
0.17
41009048
48 5M 09
41009048
2
Al
48
76.39
75.25
0
45.0
14.5
25.5
8
0
0.18
41009060
60 5M 09
41009060
2
Al
60
95.49
94.35
0
45.0
14.5
25.5
8
0
0.23
41009072
72 5M 09
41009072
2
Al
72
114.59
113.45
0
45.0
14.5
25.5
8
0
0.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-20 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-15 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-25 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 3M-9 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore XL - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
ZRR-5M-BR09-ST-AL - HTD Pulleys, Profile 5M, Timing Belt Width 9mm
MÄDLER
10.04.2024
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-30 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys HTD 5M 09 for belt width 9 mm
Haberkorn
19.07.2021
Timing belt pulleys with pilot bore 14M-40 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Pulleys - Pulleys
Walther Flender
09.10.2023
Timing belt pulleys for taper bushes 5M - HTD timing belt pulleys for taper...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK61 - Locking assemblies self-centering ''BK 61''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK80 - Locking assemblies self-centering ''BK 80''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 3M-15 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청