피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TFW - Merkel® Packing Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Chevron Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/chevron_seals/tfw_asmtab.prj},{NB=99578 TFW 30 42 20.3 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=99578},{WS=PTFE F52902},{DD=30.0},{D=42.0},{NUT=0},{B1=20.3},{BTFW=5.800},{BTFG=5.000},{ATFG=2.100},{BTFS=5.000},{CTFS=2.500},{H=4.200},{R1=1.000},{RH=1.500},{PPATH=tfw/tfw_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B1
[mm]
96598 TFW 5 17 20.3
96598
PTFE F52902
5.0
17.0
20.3
97294 TFW 6 14 15.3
97294
PTFE F52902
6.0
14.0
15.3
97913 TFW 6 18 20.3
97913
PTFE F52902
6.0
18.0
20.3
88 TFW 8 16 15.3
88
PTFE F52902
8.0
16.0
15.3
35714 TFW 8 20 20.3
35714
PTFE F52902
8.0
20.0
20.3
97384 TFW 10 18 15.3
97384
PTFE F52902
10.0
18.0
15.3
110099 TFW 10 22 20.3
110099
PTFE F52902
10.0
22.0
20.3
94496 TFW 12 20 15.3
94496
PTFE F52902
12.0
20.0
15.3
35209 TFW 12 24 20.3
35209
PTFE F52902
12.0
24.0
20.3
38486 TFW 15 27 20.3
38486
PTFE F52902
15.0
27.0
20.3
97393 TFW 16 24 15.3
97393
PTFE F52902
16.0
24.0
15.3
96617 TFW 16 28 20.3
96617
PTFE F52902
16.0
28.0
20.3
92 TFW 20 28 15.3
92
PTFE F52902
20.0
28.0
15.3
95 TFW 20 32 20.3
95
PTFE F52902
20.0
32.0
20.3
98944 TFW 22 34 20.3
98944
PTFE F52902
22.0
34.0
20.3
98945 TFW 25 37 20.3
98945
PTFE F52902
25.0
37.0
20.3
99578 TFW 30 42 20.3
99578
PTFE F52902
30.0
42.0
20.3
35699 TFW 30 50 29.6
35699
PTFE F52902
30.0
50.0
29.6
39032 TFW 34 46 20.3
39032
PTFE F52902
34.0
46.0
20.3
39047 TFW 35 47 20.3
39047
PTFE F52902
35.0
47.0
20.3
39060 TFW 35 50 23.5
39060
PTFE F52902
35.0
50.0
23.5
39160 TFW 40 52 20.3
39160
PTFE F52902
40.0
52.0
20.3
39171 TFW 40 65 33.7
39171
PTFE F52902
40.0
65.0
33.7
34161 TFW 45 60 23.5
34161
PTFE F52902
45.0
60.0
23.5
182 TFW 45 65 29.6
182
PTFE F52902
45.0
65.0
29.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청