피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26648 - Self-clinching threaded studs for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.130 Self-clinching threaded studs
BN 26648 - HFHS - Self-clinching threaded studs for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_130/bn_26648/bn_26648.prj},{NB=3801549},{BNARTNR=3801549},{BNARTNR1=300119640},{BN=26648},{WVIS=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{L1=50},{D1=M6},{LB=6.00},{D2=9.4},{D3=6.1},{A=2.8},{T=1.27},{SM=1.5},{MRL=11.5},{NDM=6.0},{KDM=4.773},{WX='HFH', 'Stahl gehärtet, verzinkt, farblos passiviert' , 'HFHS', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{L11=0.7260},{L12=0.6550},{L13=0.4500},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
L1
Length ±0.4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.25
[mm]
D3
[mm]
A
max.
[mm]
T
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3801790
3801790
300119617
HFHS-M5-15
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
15
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
3800814
3800814
300119618
HFHS-M5-20
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
3802108
3802108
300119619
HFHS-M5-25
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
25
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
3802039
3802039
300119621
HFHS-M5-30
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
30
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
3801416
3801416
300119622
HFHS-M5-35
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
35
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
3802098
3802098
300119626
HFHS-M5-40
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
40
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
3802043
3802043
300119627
HFHS-M5-50
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
50
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
3801150
3801150
300119629
HFHS-M6-15
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
15
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
3802019
3802019
300119630
HFHS-M6-20
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
3801926
3801926
300119633
HFHS-M6-25
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
25
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
3802028
3802028
300119634
HFHS-M6-30
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
30
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
3801892
3801892
300119636
HFHS-M6-35
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
35
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
3801468
3801468
300119639
HFHS-M6-40
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
40
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
3801549
3801549
300119640
HFHS-M6-50
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
50
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
3802023
3802023
300119641
HFHS-M8-15
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
15
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
3801994
3801994
300119642
HFHS-M8-20
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
3801877
3801877
300119643
HFHS-M8-25
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
25
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
3801523
3801523
300119644
HFHS-M8-30
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
30
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
3801840
3801840
300119645
HFHS-M8-35
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
35
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
3801756
3801756
300119646
HFHS-M8-40
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
40
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
3801071
3801071
300119684
HFHS-M8-50
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
50
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
3800701
3800701
300119686
HFHS-M10-15
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
15
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
3801399
3801399
300119687
HFHS-M10-20
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
3800767
3800767
300119688
HFHS-M10-25
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
25
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
3801592
3801592
300119689
HFHS-M10-30
HFHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
30
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청