피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21601 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screws with CUT point T-STAR plus, fully threaded (SPAX®), steel case-hardened, WIROX®, added lubricant
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 21601 Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_21601/bn_21601_s.prj},{NB=3792716(350)},{BNARTNR=3792716},{VERS=1},{DURCHMESSER=10},{KOPFDURCHMESSER=18.6},{LAENGE=240},{GEWINDELAENGE=225},{IDNR=1201011002405},{BNMAT=Stahl},{BEZ=Holzbauschraub, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, WIROX, Durchmesser Ø 8 und 10 mm},{GR=10x240},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
HEAD
Head
ⁿ/ₐ
9017678
9017678
Stahl
8x120
T40
8
Hexalobular socket
15.1
120
Countersunk head
110
with MULTI head
9017679
9017679
Stahl
8x140
T40
8
Hexalobular socket
15.1
140
Countersunk head
130
with MULTI head
3792700
3792700
Stahl
8x160
T40
8
Hexalobular socket
15.1
160
Countersunk head
150
with MULTI head
3792701
3792701
Stahl
8x180
T40
8
Hexalobular socket
15.1
180
Countersunk head
170
with MULTI head
3792702
3792702
Stahl
8x200
T40
8
Hexalobular socket
15.1
200
Countersunk head
190
with MULTI head
3792703
3792703
Stahl
8x220
T40
8
Hexalobular socket
15.1
220
Countersunk head
210
with MULTI head
3792704
3792704
Stahl
8x240
T40
8
Hexalobular socket
15.1
240
Countersunk head
230
with MULTI head
3792705
3792705
Stahl
8x260
T40
8
Hexalobular socket
15.1
260
Countersunk head
250
with MULTI head
3792706
3792706
Stahl
8x280
T40
8
Hexalobular socket
15.1
280
Countersunk head
270
with MULTI head
3792707
3792707
Stahl
8x300
T40
8
Hexalobular socket
15.1
300
Countersunk head
290
with MULTI head
3792708
3792708
Stahl
8x350
T40
8
Hexalobular socket
15.1
350
Countersunk head
340
with MULTI head
3792709
3792709
Stahl
8x400
T40
8
Hexalobular socket
15.1
400
Countersunk head
390
with MULTI head
3792710
3792710
Stahl
8x450
T40
8
Hexalobular socket
15.1
450
Countersunk head
440
with MULTI head
3792711
3792711
Stahl
8x500
T40
8
Hexalobular socket
15.1
500
Countersunk head
490
with MULTI head
3792712
3792712
Stahl
8x550
T40
8
Hexalobular socket
15.1
550
Countersunk head
540
with MULTI head
3792713
3792713
Stahl
8x600
T40
8
Hexalobular socket
15.1
600
Countersunk head
590
with MULTI head
9017690
9017690
Stahl
10x120
T50
10
Hexalobular socket
18.6
120
Countersunk head
110
with MULTI head
9017691
9017691
Stahl
10x160
T50
10
Hexalobular socket
18.6
160
Countersunk head
150
with MULTI head
3792714
3792714
Stahl
10x200
T50
10
Hexalobular socket
18.6
200
Countersunk head
190
with MULTI head
3792715
3792715
Stahl
10x220
T50
10
Hexalobular socket
18.6
220
Countersunk head
205
with MULTI head
3792716
3792716
Stahl
10x240
T50
10
Hexalobular socket
18.6
240
Countersunk head
225
with MULTI head
3792718
3792718
Stahl
10x260
T50
10
Hexalobular socket
18.6
260
Countersunk head
245
with MULTI head
3792719
3792719
Stahl
10x280
T50
10
Hexalobular socket
18.6
280
Countersunk head
265
with MULTI head
3792720
3792720
Stahl
10x300
T50
10
Hexalobular socket
18.6
300
Countersunk head
285
with MULTI head
3792729
3792729
Stahl
10x350
T50
10
Hexalobular socket
18.6
350
Countersunk head
335
with MULTI head
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20537 - Hexalobular (6 Lobe) T-STAR plus flange head screws for timber c...
Bossard Catalog
19.06.2023
BN 20949 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head chipboard scre...
Bossard Catalog
24.06.2024
timber construction screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus...
SPAX
23.02.2023
timber construction screw - full thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT, WI...
SPAX
23.02.2023
BN 20183 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head chipboard scre...
Bossard Catalog
24.06.2024
timber construction screw - full thread, cylindrical head, T-STAR plus, 4CU...
SPAX
23.02.2023
timber construction screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus...
SPAX
23.02.2023
BN 20545 - Hexalobular (6 Lobe) socket T-STAR plus flat countersunk head sc...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 6952 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head chipboard screw...
Bossard Catalog
31.10.2023
timber construction screw - full thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT, WI...
SPAX
23.02.2023
timber construction screw - partial thread, flat countersunk head, T-STAR p...
SPAX
23.02.2023
BN 20184 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head chipboard scre...
Bossard Catalog
20.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청