피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
GunJet® 중간 압력 - 스프레이 건
Spraying Systems
US 단위
휴대용 스프레이 건
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/handheld_spray_guns/gunjet_medium_pressure.prj},{NB=AA43HC-1/2-AL},{PN=AA43HC-1/2-AL},{PNC=AA43HC-1/2},{B=GunJet},{PR=Medium},{MAXP=800},{LC=15},{MAXT=200},{IC=1/2},{ICT=NPT},{ICMF=Female},{OCS=1/2},{OCT=NPT},{OCMF=F},{WE=35.25},{TP=Front},{HCMAT=Aluminum},{VBMAT=Aluminum},{ODF=-},{MIV=Yes},{DWGNO=6862x1},{L=8.06},{H=8.16},{W=1.37},{SSM=Yes},{CM=AA43HC-1/2-AL.stp},{PPATH=parts/gunjet_med_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
B
상표
ⁿ/ₐ
PR
압력 범위
ⁿ/ₐ
MAXP
최대 압력 (PSI)
ⁿ/ₐ
LC
액체 용량 (GPM)
ⁿ/ₐ
MAXT
최대 온도 (°F)
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
ICT
인렛 연결 타입
ⁿ/ₐ
ICMF
인렛 연결 M/F
ⁿ/ₐ
OCS
배출구 연결 크기
ⁿ/ₐ
OCT
아웃렛 연결 타입
ⁿ/ₐ
OCMF
아웃렛 연결 M/F
ⁿ/ₐ
WE
무게 (Oz)
ⁿ/ₐ
TP
트리거 위치
ⁿ/ₐ
HCMAT
핸들/커버 재질
ⁿ/ₐ
VBMAT
밸브 바디 재질
ⁿ/ₐ
ODF
기타 차별화 기능
ⁿ/ₐ
L
[인치]
H
[인치]
W
[인치]
36533-60
36533-60
GunJet
중간
600
12
200
3/8
NPT
Female
11/16-16
UniJet THD
M
16
앞
나일론
황동
-
8.64
6.50
1.37
AA23L
AA23L
GunJet
중간
250
5
200
1/4
NPS
Female
11/16–16
UniJet THD
M
15
앞
알루미늄
니켈-도금 스틸
-
6.27
7.00
1.09
AA23LSS
AA23LSS
GunJet
중간
250
5
200
1/4
NPS
Female
11/16–16
UniJet THD
M
15
앞
알루미늄
니켈-도금 스틸
알루미늄
6.27
7.00
1.09
AA23L-45885
AA23L-45885
GunJet
중간
250
5
200
1/4
NPS
Female
11/16–16
UniJet THD
M
16
앞
알루미늄
니켈-도금 스틸
-
6.27
7.00
1.09
AA23H
AA23H
GunJet
중간
1000
5
200
1/4
NPS
Female
11/16–16
UniJet THD
M
16
앞
알루미늄
니켈-도금 스틸
-
6.27
7.00
1.09
AA23H-SS
AA23H-SS
GunJet
중간
1000
5
200
1/4
NPS
Female
11/16–16
UniJet THD
M
16
앞
알루미늄
스테인리스 스틸
-
6.27
7.00
1.09
AA43HC-1/2
AA43HC-1/2
GunJet
중간
800
15
200
1/2
NPT
Female
1/2
NPT
F
35.25
앞
알루미늄
황동
-
8.06
8.16
1.37
AA43HC-1/2-AL
AA43HC-1/2-AL
GunJet
중간
800
15
200
1/2
NPT
Female
1/2
NPT
F
35.25
앞
알루미늄
알루미늄
-
8.06
8.16
1.37
AA43HC-1/2-SS
AA43HC-1/2-SS
GunJet
중간
800
15
200
1/2
NPT
Female
1/2
NPT
F
35.25
앞
알루미늄
스테인리스 스틸
-
8.06
8.16
1.37
AA43HC-3/4
AA43HC-3/4
GunJet
중간
800
15
200
3/4
NPT
Female
3/4
NPT
F
35.25
앞
알루미늄
황동
-
8.06
8.16
1.37
AA43HC-3/4-AL
AA43HC-3/4-AL
GunJet
중간
800
15
200
3/4
NPT
Female
3/4
NPT
F
35.25
앞
알루미늄
알루미늄
-
8.06
8.16
1.37
AA43HC-3/4-SS
AA43HC-3/4-SS
GunJet
중간
800
15
200
3/4
NPT
Female
3/4
NPT
F
35.25
앞
알루미늄
스테인리스 스틸
-
8.06
8.16
1.37
AA31
AA31
GunJet
중간
500
5
200
1/4
NPS
Male
11/16–16
UniJet THD
M
12.5
탑
-
황동
-
5.32
3.56
1.00
AA31-1/4F
AA31-1/4F
GunJet
중간
500
5
200
1/4
NPT
Female
11/16–16
UniJet THD
M
12.5
탑
-
황동
-
5.51
3.71
1.00
AA23L-45885-PP
AA23L-45885-PP
GunJet
중간
250
0.7
200
1/4
JIC
Female
1/4
Turn Quick Cap
F
6
앞
폴리프로필렌
폴리프로필렌
-
7.04
5.97
1.52
AA2-FOAM
AA2-FOAM
GunJet
중간
300
2.3
120
1/4
JIC
Female
1/4
Turn Quick UniJet
F
10
앞
폴리프로필렌
폴리프로필렌
-
6.98
5.97
1.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청