피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
35SD - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.35
Un-finished sprocket (Steel)
SD Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_steel/sd_type/35sd.prj},{NB=35SD20D12_()},{TYPE=35SD},{NOT=20},{NOTX=20.000},{DP=60.89},{DO=66},{MATC=},{SD=12},{SURFT=},{BD=50},{BL=20},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
35SD12D10
35SD
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
35SD13D10
35SD
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
35SD14D10
35SD
14
42.81
47
37.73
37.73
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
35SD15D10
35SD
15
45.81
51
40.73
40.48
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
35SD16D10
35SD
16
48.82
54
43.74
43.74
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
35SD17D10
35SD
17
51.84
57
46.76
46.54
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
35SD18D10
35SD
18
54.85
60
49.77
49.77
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
35SD19D10
35SD
19
57.87
63
52.79
52.59
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
35SD20D12
35SD
20
60.89
66
55.81
55.81
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
35SD21D12
35SD
21
63.91
69
58.83
58.65
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
35SD22D12
35SD
22
66.93
72
61.85
61.85
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
35SD23D15
35SD
23
69.95
75
64.87
64.71
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
35SD24D15
35SD
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
35SD25D15
35SD
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
35SD26D15
35SD
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
35SD27D15
35SD
27
82.05
87
76.97
76.83
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
35SD28D15
35SD
28
85.07
90
79.99
79.99
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
35SD30D15
35SD
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
Induction hardening
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청