피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
33225-10 - Precision vices stainless steel, aluminium or brass, mini
norelem
Measuring and testing components
33000 Inserts for dial gauges Measurement technology accessories Holders of dial gauges Deflection dial gauge holders
Measurement technology accessories
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/elemente_zum_messen_und_pruefen/gruppe_33000/messtechnik-zubehoer/33225-10_asmtab.prj},{NB=33225-10-252310},{B=25},{B1=3.0},{B3=15.0},{D=19.7},{H=25},{H1=15.0},{H2=4},{H3=3.0},{H5=10.3},{H6=5.0},{L=75},{L2=62.5},{L3=6.25},{L4=59.0},{L5=8.0},{L6=4.5},{L7=6.2},{GEW=0.1702},{EAN=4059495525044},{XA=2},{XB=4},{SX=23.000},{XC=2},{TYP=3},{BEST=33225-10-25231},{FORM=B},{MATERIAL=Aluminium},{SS=-},{OGK=matt und eloxiert},{B2=12.5},{D1=M4X7},{D2=M4X5},{D3=M5X8},{D4=M4},{H4=9},{L1=93.5-116.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{PPATH=33225-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{S=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Order number
ⁿ/ₐ
FORM
Form
[mm]
MATERIAL
Material
[mm]
SS
Stahschlüssel
ⁿ/ₐ
OGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
Distance
[mm]
B2
Distance
[mm]
B3
Distance
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Thread
[mm]
D2
Thread
[mm]
D3
Thread
[mm]
D4
Thread
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
H5
Height
[mm]
H6
Height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
33225-10-15142
33225-10-15142
A
brass
-
mattverchromt
15
1.7
-
8.5
13.5
M4X5
-
-
M2
15
8.5
3
1.8
-
6.3
3.3
50
66.5-80.5
42.0
4.00
39.0
5.5
3.0
4.0
0.0832
Yes
84662080
4059495525020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33225-10-15140
33225-10-15140
A
stainless steel
1.4021
-
15
1.7
-
8.5
13.5
M4X5
-
-
M2
15
8.5
3
1.8
-
6.3
3.3
50
66.5-80.5
42.0
4.00
39.0
5.5
3.0
4.0
0.0776
Yes
84662080
4059495525037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33225-10-25231
33225-10-25231
B
Aluminium
-
matt und eloxiert
25
3.0
12.5
15.0
19.7
M4X7
M4X5
M5X8
M4
25
15.0
4
3.0
9
10.3
5.0
75
93.5-116.5
62.5
6.25
59.0
8.0
4.5
6.2
0.1702
Yes
84662080
4059495525044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33225-10-25230
33225-10-25230
B
stainless steel
1.4021
-
25
3.0
12.5
15.0
19.7
M4X7
M4X5
M5X8
M4
25
15.0
4
3.0
9
10.3
5.0
75
93.5-116.5
62.5
6.25
59.0
8.0
4.5
6.2
0.3020
Yes
84662080
4059495525051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33225-10-35321
33225-10-35321
B
Aluminium
-
matt und eloxiert
35
3.0
17.5
21.0
27.6
M5X10
M5x10
M6X10
M5
35
21.0
4
3.0
12.6
14.4
7.0
100
125-157
83.0
8.50
59.0
20.5
6.0
8.2
0.4213
Yes
84662080
4059495525068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
33225-10-35320
33225-10-35320
B
stainless steel
1.4
-
35
3.0
17.5
21.0
27.6
M5X10
M5x10
M6X10
M5
35
21.0
4
3.0
12.6
14.4
7.0
100
125-157
83.0
8.50
59.0
20.5
6.0
8.2
0.7933
Yes
84662080
4059495525075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
33225-16 - Mounting plates aluminium for precision vices
norelem
30.05.2024
21120 - Positioning tables long
norelem
26.06.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
20200 - Portal modules, pneumatic with rail guides
norelem
26.06.2024
33225-15 - Stainless steel jaw plates for precision vices
norelem
30.05.2024
33226 - Precision three-jaw chuck maunual operation
norelem
30.05.2024
03099-60 - Positioning bushes, steel or stainless steel with status sensor
norelem
30.05.2024
95026 - Swivel and fixed castors steel plate, with soft rubber tyres
norelem
30.05.2024
95300 - Small conveyor belts with internal drive
norelem
30.05.2024
21040 - Precision slides roller mounted with micrometer spindle
norelem
26.06.2024
41102 - Centric vices jaw width 80–125 mm
norelem
30.05.2024
SO - Dovetail slide guide open design
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
95152 - Ball transfer units with steel housing and plastic ball
norelem
30.05.2024
03088 - 5D workpiece stops
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청