您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSRS-AA-22.62MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右侧引线(蜗轮和空心蜗杆),中心距22.62mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_22_62mm.prj},{NB=32034000},{ARTNR=32034000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{HW=-},{A=22.62},{US=40 : 1},{M=0.70},{Z=40},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=2° 20'},{SR=rechts},{DA=29.80},{DAS=18.60},{MD=3.9},{WG=0.25},{GEW=60},{DM1=17.20},{DM2=28.04},{V=1},{B=12},{B1=10},{L=18},{ND=23},{B3=3.5},{B4=3},{B5=4},{B6=13.4},{B7=3},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.05
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量
ⁿ/ₐ
SW
引导角
[Grad]
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ** - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
32030300
32030300
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
3 : 1
1.00
21
15°
7
17° 36'
对
24.80
25.15
2.2
0.65
40
84839089
32030400
32030400
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
4 : 1
1.25
20
15°
5
19° 32'
对
29.80
21.20
3.6
0.65
54
84839089
32030700
32030700
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
7 : 1
1.25
21
15°
3
11° 46'
对
29.80
20.90
3.6
0.60
54
84839089
32031000
32031000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
10.5 : 1
1.25
21
15°
2
7° 41'
对
29.80
21.20
3.4
0.50
54
84839089
32032100
32032100
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
21 : 1
1.25
21
15°
1
3° 48'
对
29.80
21.40
3.4
0.35
53
84839089
32033000
32033000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
30 : 1
0.90
30
15°
1
2° 50'
对
29.80
20.00
3.6
0.25
55
84839089
32034000
32034000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
40 : 1
0.70
40
15°
1
2° 20'
对
29.80
18.60
3.9
0.25
60
84839089
32040300
32040300
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
* 只打磨了虫子
22.62
*3 : 1
1.00
21
15°
7
17° 36'
对
24.80
25.15
2.2
0.65
60
84839089
32040400
32040400
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
4 : 1
1.25
20
15°
5
19° 32'
对
29.80
21.20
3.6
0.65
35
84839089
32040700
32040700
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
7 : 1
1.25
21
15°
3
11° 46'
对
29.80
20.90
3.6
0.60
34
84839089
32041000
32041000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
10.5 : 1
1.25
21
15°
2
7° 41'
对
29.80
21.20
3.4
0.50
34
84839089
32042100
32042100
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
21 : 1
1.25
21
15°
1
3° 48'
对
29.80
21.40
3.4
0.35
35
84839089
32043000
32043000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
30 : 1
0.90
30
15°
1
2° 50'
对
29.80
20.00
3.6
0.25
33
84839089
32044000
32044000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
40 : 1
0.70
40
15°
1
2° 20'
对
29.80
18.60
3.9
0.25
28
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
psw_100mm - 蜗杆,精密蜗轮组--右手(蜗轮和蜗杆),中心距100mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-80MM - 精密蜗轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距80mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-17MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距17mm
MÄDLER
26.04.2024
Conical gears type ''B'' ratio 1:2 module 1 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Conical gears type ''B'' ratio 1:3 module 1 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-HS-2-GG-RE-GEFRÄST - 空心螺钉,钢制,铣削,双航右旋
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SHG-NPT-B - 蜗轮螺旋千斤顶类型NPT, B型(带防转锁), 带梯形螺纹
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-3M-BR15-AL - HTD正时皮带轮,轮廓3M,皮带宽度15mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-25MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距25mm
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A1-66 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 22,...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-PSRS-AA-40MM - 精密蜗杆和轮子组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距40mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-31MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距31mm
MÄDLER
26.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 22.62 毫米
norelem
26.06.2024
DIN3017-1-SCHLAUCHSCHE-A - 软管卡箍DIN 3017-1(蜗杆传动卡箍形式A),材料为镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求