피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Rhein-Nadel-Automation
생성됨: 24.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rhein-Nadel-Automation
SLL 400 - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
Linear Feeders
Linear feeder series
Powered by
CAD모델 선택
{rna/linearfoerderer/baureihe/sll_400.prj},{NB=Linearförderer SLL400-600 S CE 110V/60Hz},{NAME=sll_400_600_s},{INAME=sll_400_600_s},{TYP=SLL400-600 S},{CNSORDERNO=31098043},{SPEZ=CE 110V/60Hz},{A=600},{B=440},{C=300},{C1=50},{C2=60},{C3=M4 / 4 tief},{F=75},{G=66},{G1=30},{H=103.000},{L=630.000},{M=8 kg},{N=6 kg},{O=900},{P=0,55 (A)},{Q=IP 54},{R=100 Hz},{S=1400},{T=UTL 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
SPEZ
specification
ⁿ/ₐ
A
vibrator top lenght
[mm]
B
lenght of counter mass
[mm]
C
mount dimension
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
ⁿ/ₐ
F
Total width
[mm]
G
oscillator wide
[mm]
G1
alternative fixing position
[mm]
H
Total height
[mm]
L
Total length
[mm]
M
Weight of linear feeder drive
ⁿ/ₐ
N
max. load of the linear track (including components)
ⁿ/ₐ
O
max. track length
[mm]
P
current consumtion
ⁿ/ₐ
Q
Type of protection
ⁿ/ₐ
R
vibrating frequency
ⁿ/ₐ
S
Connection cable length
[mm]
T
suitable stand type
ⁿ/ₐ
31098000
SLL400-400 B
31098000
CE 200V/50Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098030
SLL400-400 S
31098030
CE 200V/50Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098001
SLL400-400 B
31098001
CE 200V/60Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098031
SLL400-400 S
31098031
CE 200V/60Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098005
SLL400-400 B
31098005
CE 220V/50Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098035
SLL400-400 S
31098035
CE 220V/50Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098006
SLL400-400 B
31098006
CE 220V/60Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098036
SLL400-400 S
31098036
CE 220V/60Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098002
SLL400-400 B
31098002
CE 110V/50Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098032
SLL400-400 S
31098032
CE 110V/50Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098003
SLL400-400 B
31098003
CE 110V/60Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098033
SLL400-400 S
31098033
CE 110V/60Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
430.000
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098010
SLL400-600 B
31098010
CE 200V/50Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098040
SLL400-600 S
31098040
CE 200V/50Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098011
SLL400-600 B
31098011
CE 200V/60Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098041
SLL400-600 S
31098041
CE 200V/60Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098015
SLL400-600 B
31098015
CE 220V/50Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098045
SLL400-600 S
31098045
CE 220V/50Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098016
SLL400-600 B
31098016
CE 220V/60Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098046
SLL400-600 S
31098046
CE 220V/60Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098012
SLL400-600 B
31098012
CE 110V/50Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098042
SLL400-600 S
31098042
CE 110V/50Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098013
SLL400-600 B
31098013
CE 110V/60Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098043
SLL400-600 S
31098043
CE 110V/60Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103.000
630.000
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31098020
SLL400-800 B
31098020
CE 200V/50Hz
800
640
450
100
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103.000
830.000
10 kg
7 kg
1100
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SLL 175 - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
SLL 800 - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
250 - Vibratory Bowl Feeder
Rhein-Nadel-Automation
06.06.2017
SLL 400 UTL3-1 - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
14.03.2019
BVL - Vibrating Hoppers
Rhein-Nadel-Automation
06.06.2017
400 - Vibratory Bowl Feeder
Rhein-Nadel-Automation
14.03.2019
ULJ3 - subbase
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
SLL 804 - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
UTL3 - Installation broadening
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
FP120 - conveyor
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
BU-S - Belt Hoppers
Rhein-Nadel-Automation
06.06.2017
ULJ1 - subbase
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
SLK - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
27.04.2017
FP15E - single belt
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청