피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3XX - Triple Row Roller Slewing Rings
IMO
Slewing rings
Imperial units
Roller slewing rings
External toothed
Powered by
CAD모델 선택
{imo/slewing20rings/imperial20units/roller20slewing20rings/external20toothed/3xx.prj},{NB=31-322800-2-07320_US},{NB_LINA=31-322800-2-07320_US},{DIIR=101.654},{LI=104.724},{NI=48},{DAIR=111.850},{HIR=6.772},{DIAR=111.417},{LA=116.339},{NA=48},{DAAR=123.465},{HAR=5.472},{G=5679.108},{H=7.126},{NVMAX=7.1},{NHMAX=0.0},{C0RAD=526.278},{C0AXT=5438.128},{C0AXH=3252.536},{CRAD=250.437},{CAXT=922.841},{CAXH=647.225},{D0=121.260},{Z2=154},{X2=0.50},{B2=5.472},{FZMAX=104.536},{FZNORM=58.450},{DWGNR=31-322800/2-07320},{DESIGN=Standard design},{DBIR=M36},{MATIR=42CrMo4V},{DBAR=M36},{MATAR=42CrMo4V},{M=1/1,27},{CTN=84828000},{ECLASS=23051490},{PDF=Datasheet_Triple Row Roller Slewing Rings},{DEFAULTSORTATTR=513}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DWGNR
Drawing number
ⁿ/ₐ
DESIGN
Design variant
ⁿ/ₐ
DIIR
(di) Inside-Ø (IR)
[in]
LI
(Li) Pitch circle-Ø (IR)
[in]
NI
(ni) No. of holes (IR)
ⁿ/ₐ
DBIR
Bolt size (IR)
[mm]
DAIR
(da) Outside-Ø (IR)
[in]
HIR
Height (IR)
[in]
MATIR
Material (IR)
ⁿ/ₐ
DIAR
(Di) Inside-Ø (OR)
[in]
LA
(La) Pitch circle-Ø (OR)
[in]
NA
(na) No. of holes (OR)
ⁿ/ₐ
DBAR
Bolt size (OR)
[mm]
DAAR
(Da) Outside-Ø (OR)
[in]
HAR
Height (OR)
[in]
MATAR
Material (OR)
ⁿ/ₐ
G
Weight
[lb]
H
Total height
[in]
NVMAX
Max. Speed (vertical axis)
[1/min]
NHMAX
Max. Speed (horizontal axis)
[1/min]
C0RAD
(Co rad) Stat. radial load rating
[lbf/1000]
C0AXT
(Co axT) Stat. axial load rating
[lbf/1000]
C0AXH
(Co axH) Stat. axial load rating
[lbf/1000]
CRAD
(C rad) Dyn. radial load rating
[lbf/1000]
CAXT
(C axT) Dyn. axial load rating
[lbf/1000]
CAXH
(C axH) Dyn. axial load rating
[lbf/1000]
D0
(do) Pitch circle-Ø
[in]
M
(m) Module
[in]
Z2
(z2) Number of teeth
ⁿ/ₐ
X2
(x2) Addendum modification coeff.
ⁿ/ₐ
B2
(b2) Gear width
[in]
FZMAX
(fz max) Max. permissible tooth force
[lbf/1000]
FZNORM
(fz norm) Permissible tooth force
[lbf/1000]
CTN
Custom Tarifs Number
ⁿ/ₐ
ECLASS
E-Class Classification
ⁿ/ₐ
31-201250-2-06700_US
31-201250/2-06700
Standard design
43.425
45.472
36
M24
50.394
4.843
42CrMo4V
50.472
53.346
36
M24
57.543
4.173
42CrMo4V
1194.905
5.197
16.0
0.0
131.963
1659.764
994.330
88.800
308.213
224.584
56.220
1/2,117
119
0.50
4.173
42.039
24.055
84828000
23051490
31-201400-2-06710_US
31-201400/2-06710
Standard design
49.331
51.378
36
M24
56.299
4.843
42CrMo4V
56.378
59.252
36
M24
64.378
4.173
42CrMo4V
1424.186
5.197
14.3
0.0
148.374
1858.945
1114.153
94.195
328.671
241.894
62.835
1/1,814
114
0.50
4.173
53.055
30.574
84828000
23051490
31-201600-2-06720_US
31-201600/2-06720
Standard design
57.205
59.252
40
M24
64.173
4.843
42CrMo4V
64.252
67.126
40
M24
72.094
4.173
42CrMo4V
1611.579
5.197
12.5
0.0
170.180
2124.445
1273.767
101.389
355.198
259.879
70.551
1/1,814
128
0.50
4.173
53.055
30.574
84828000
23051490
31-201800-2-06730_US
31-201800/2-06730
Standard design
65.079
67.126
46
M24
72.047
4.843
42CrMo4V
72.126
75.000
46
M24
80.504
4.173
42CrMo4V
1860.701
5.197
11.1
0.0
191.987
2389.944
1433.382
108.133
374.981
275.166
78.740
1/1,588
125
0.50
4.173
64.071
36.644
84828000
23051490
31-202000-2-06740_US
31-202000/2-06740
Standard design
72.953
75.000
54
M24
79.921
4.843
42CrMo4V
80.000
82.874
54
M24
88.063
4.173
42CrMo4V
2010.616
5.197
10.0
0.0
213.793
2655.443
1592.996
114.428
397.462
292.027
86.299
1/1,588
137
0.50
4.173
64.071
36.644
84828000
23051490
31-251800-2-06800_US
31-251800/2-06800
Standard design
63.740
66.339
36
M30
72.283
5.433
42CrMo4V
71.890
75.787
36
M30
81.764
4.606
42CrMo4V
2482.405
5.787
11.1
0.0
303.042
2923.865
1710.571
157.591
509.192
374.082
80.000
1/1,588
127
0.50
4.606
68.792
38.667
84828000
23051490
31-252000-2-06810_US
31-252000/2-06810
Standard design
71.614
74.213
44
M30
80.157
5.433
42CrMo4V
79.764
83.661
44
M30
89.323
4.606
42CrMo4V
2680.821
5.787
10.0
0.0
337.663
3248.714
1901.209
167.033
543.363
397.687
87.559
1/1,588
139
0.50
4.606
68.792
38.667
84828000
23051490
31-252240-2-06820_US
31-252240/2-06820
Standard design
81.063
83.661
48
M30
89.606
5.433
42CrMo4V
89.213
93.150
48
M30
99.071
4.606
42CrMo4V
3037.970
5.787
8.9
0.0
379.253
3638.533
2130.065
177.599
575.286
424.664
97.087
1/1,411
137
0.50
4.606
80.482
45.411
84828000
23051490
31-252500-2-06830_US
31-252500/2-06830
Standard design
91.299
93.898
54
M30
99.843
5.433
42CrMo4V
99.449
103.346
54
M30
109.701
4.606
42CrMo4V
3454.644
5.787
8.0
0.0
424.214
4060.949
2377.804
188.390
612.155
445.796
107.717
1/1,411
152
0.50
4.606
80.482
45.411
84828000
23051490
31-252800-2-06840_US
31-252800/2-06840
Standard design
103.110
105.709
60
M30
111.654
5.433
42CrMo4V
111.260
115.157
60
M30
121.890
4.606
42CrMo4V
3935.251
5.787
7.1
0.0
476.145
4548.335
2663.986
200.080
653.744
479.293
119.685
1/1,27
152
0.50
4.606
91.497
52.156
84828000
23051490
31-322240-2-07300_US
31-322240/2-07300
Standard design
79.606
82.677
40
M36
89.803
6.772
42CrMo4V
89.370
94.291
40
M36
100.488
5.472
42CrMo4V
4354.130
7.126
8.9
0.0
418.594
4350.503
2599.915
222.111
809.312
575.736
98.504
1/1,411
139
0.50
5.472
90.148
51.256
84828000
23051490
31-322500-2-07310_US
31-322500/2-07310
Standard design
89.843
92.913
44
M36
100.039
6.772
42CrMo4V
99.606
104.528
44
M36
111.118
5.472
42CrMo4V
4982.447
7.126
8.0
0.0
468.727
4855.424
2902.733
235.825
862.592
610.806
109.134
1/1,411
154
0.50
5.472
90.148
51.256
84828000
23051490
31-322800-2-07320_US
31-322800/2-07320
Standard design
101.654
104.724
48
M36
111.850
6.772
42CrMo4V
111.417
116.339
48
M36
123.465
5.472
42CrMo4V
5679.108
7.126
7.1
0.0
526.278
5438.128
3252.536
250.437
922.841
647.225
121.260
1/1,27
154
0.50
5.472
104.536
58.450
84828000
23051490
31-323150-2-07330_US
31-323150/2-07330
Standard design
115.433
118.504
56
M36
125.630
6.772
42CrMo4V
125.197
130.118
56
M36
136.850
5.472
42CrMo4V
6234.673
7.126
6.3
0.0
593.496
6117.951
3660.339
266.848
981.965
696.008
134.646
1/1,27
171
0.50
5.472
104.536
58.450
84828000
23051490
31-323550-2-07340_US
31-323550/2-07340
Standard design
131.181
134.252
66
M36
141.378
6.772
42CrMo4V
140.945
145.866
66
M36
153.134
5.472
42CrMo4V
7162.819
7.126
5.6
0.0
670.380
6894.890
4126.368
284.608
1034.796
736.699
150.709
1/1,155
174
0.50
5.472
118.025
66.319
84828000
23051490
31-324000-2-07350_US
31-324000/2-07350
Standard design
148.898
151.969
72
M36
159.094
6.772
42CrMo4V
158.661
163.583
72
M36
171.323
5.472
42CrMo4V
8271.744
7.126
5.0
0.0
756.932
7768.947
4650.847
303.717
1113.928
783.684
168.898
1/1,155
195
0.50
5.472
118.025
66.319
84828000
23051490
31-402800-2-07420_US
31-402800/2-07420
Standard design
100.866
103.937
48
M36
112.205
8.268
42CrMo4V
111.693
116.732
48
M36
123.465
6.693
42CrMo4V
7202.502
8.661
7.1
0.0
524.704
6288.581
3411.251
250.212
1244.093
914.073
121.260
1/1,27
154
0.50
6.693
118.025
66.543
84828000
23051490
31-403150-2-07430_US
31-403150/2-07430
Standard design
114.646
117.717
56
M36
125.984
8.268
42CrMo4V
125.472
130.512
56
M36
138.409
6.693
42CrMo4V
8404.021
8.661
6.3
0.0
591.922
7074.513
3839.062
266.623
1311.535
976.570
135.984
1/1,155
157
0.50
6.693
136.009
75.985
84828000
23051490
31-403550-2-07440_US
31-403550/2-07440
Standard design
130.394
133.465
66
M36
141.732
8.268
42CrMo4V
141.220
146.260
66
M36
154.000
6.693
42CrMo4V
9380.669
8.661
5.6
0.0
668.807
7972.849
4327.797
284.383
1409.102
1035.245
151.575
1/1,155
175
0.50
6.693
136.009
75.985
84828000
23051490
31-404000-2-07450_US
31-404000/2-07450
Standard design
148.110
151.181
72
M36
159.449
8.268
42CrMo4V
158.937
163.976
72
M36
171.780
6.693
42CrMo4V
10593.212
8.661
5.0
0.0
755.358
8983.590
4877.455
303.042
1496.778
1111.680
169.134
1/1,058
179
0.50
6.693
153.994
85.427
84828000
23051490
31-404500-2-07460_US
31-404500/2-07460
Standard design
167.795
170.866
84
M36
179.134
8.268
42CrMo4V
178.622
183.661
84
M36
191.622
6.693
42CrMo4V
11927.008
8.661
4.4
0.0
851.351
10106.511
5488.486
323.050
1601.089
1185.867
188.976
1/1,058
200
0.50
6.693
153.994
85.427
84828000
23051490
31-503150-2-07520_US
31-503150/2-07520
Standard design
113.583
117.126
48
M42
126.378
10.157
42CrMo4V
125.827
131.890
48
M42
140.598
7.992
42CrMo4V
11680.091
10.551
6.3
0.0
875.406
8275.892
4413.224
382.625
1778.913
1312.435
137.953
1/1,058
146
0.50
7.992
170.855
94.420
84828000
23051490
31-503550-2-07530_US
31-503550/2-07530
Standard design
129.331
132.874
54
M42
142.126
10.157
42CrMo4V
141.575
147.638
54
M42
155.717
7.992
42CrMo4V
12852.950
10.551
5.6
0.0
989.609
9326.873
4975.247
408.028
1890.418
1410.002
153.071
1/1,058
162
0.50
7.992
170.855
94.420
84828000
23051490
31-504000-2-07540_US
31-504000/2-07540
Standard design
147.047
150.591
60
M42
159.843
10.157
42CrMo4V
159.291
165.354
60
M42
173.669
7.992
42CrMo4V
14502.008
10.551
5.0
0.0
1118.200
10509.144
5607.859
434.780
2027.327
1497.677
171.024
1/1,058
181
0.50
7.992
170.855
94.420
84828000
23051490
31-504500-2-07550_US
31-504500/2-07550
Standard design
166.732
170.276
68
M42
179.528
10.157
42CrMo4V
178.976
185.039
68
M42
193.512
7.992
42CrMo4V
16437.666
10.551
4.4
0.0
1260.953
11822.702
6310.387
463.556
2165.360
1593.446
190.866
1/1,058
202
0.50
7.992
170.855
94.420
84828000
23051490
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청