피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English (United States)
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 40mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_40mm/standard_shape_a.prj},{NB=36S14M0400A (,25,0,0,0,0,,No,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=36},{DESCR=S14M - Belt Width 40 mm},{ORDER=36S14M0400A},{MATERIAL=Steel},{NT=36},{SOB=},{D1=25.00},{D2=0.00},{D3=0.00},{L1=0.00},{L2=0.00},{KW=},{TH=No},{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=160.43},{OD=157.63},{LA=53},{W=46},{H=3.5},{HH=4.95},{T=2.3},{DMIN=25},{DMAX=70},{FL=F-23172141},{W1=7.36},{F=172},{M=141},{FD=157.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
28S14M0400A
Standard stock item
28
S14M - Belt Width 40 mm
28S14M0400A
Steel
124.78
121.98
53
46
3.5
4.95
2.3
25
56
F-23136101
4.22
136
101
122.0
30S14M0400A
Standard stock item
30
S14M - Belt Width 40 mm
30S14M0400A
Steel
133.69
130.90
53
46
3.5
4.95
2.3
25
62
F-23144111
4.92
144
111
130.9
32S14M0400A
Standard stock item
32
S14M - Belt Width 40 mm
32S14M0400A
Steel
142.60
139.81
53
46
3.5
4.95
2.3
25
62
F-23152121
5.68
152
121
139.8
34S14M0400A
Standard stock item
34
S14M - Belt Width 40 mm
34S14M0400A
Steel
151.52
148.72
53
46
3.5
4.95
2.3
25
70
F-23161131
6.50
161
131
148.7
36S14M0400A
Standard stock item
36
S14M - Belt Width 40 mm
36S14M0400A
Steel
160.43
157.63
53
46
3.5
4.95
2.3
25
70
F-23172141
7.36
172
141
157.6
40S14M0400A
Standard stock item
40
S14M - Belt Width 40 mm
40S14M0400A
Steel
178.25
175.46
53
46
3.5
4.95
2.3
30
80
F-23190161
9.12
190
161
175.5
42S14M0400A
Standard stock item
42
S14M - Belt Width 40 mm
42S14M0400A
Steel
187.17
184.37
53
46
3.5
4.95
2.3
30
85
F-23200164
10.14
200
164
184.4
44S14M0400A
Standard stock item
44
S14M - Belt Width 40 mm
44S14M0400A
Steel
196.08
193.29
53
46
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23208173
11.19
208
173
193.3
48S14M0400A
Standard stock item
48
S14M - Belt Width 40 mm
48S14M0400A
Steel
213.90
211.11
53
46
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23224190
13.48
224
190
211.1
50S14M0400A
Standard stock item
50
S14M - Belt Width 40 mm
50S14M0400A
Steel
222.82
220.02
53
46
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23235200
14.71
235
200
220.0
56S14M0400A
Standard stock item
56
S14M - Belt Width 40 mm
56S14M0400A
Steel
249.55
246.76
53
46
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23260224
18.70
260
224
246.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청