피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
3-20 - Direct Acting Brake
WMBerg
INCH
Electro Mechanical Components
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/electro_mechanical_components/i4.prj},{NB=3-20-44010-0F-ED},{PN=3-20-44010-0F-ED},{DES=Direct Acting Brake},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=I4},{SIZE=1.8},{TC=7},{AW=1.1},{EP=10.0},{QTY=4},{B=#8},{K=2.125},{G=1.260},{J=2.43},{VOL=24},{C=5/16},{KEY=1/16 X 1/32},{NDM=0.1640},{KDM=0.1390},{TYP=2.0000},{C1=0.3125},{KEY1=0.0625},{KEY2=0.0313}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[인치]
TC
Torque Capacity
[IN.-LB.]
AW
Approx Wt.
[LB]
EP
Electrical Power
[WATTS]
QTY
Mounting Screws
[인치]
B
Mounting Screws
ⁿ/ₐ
K
Mounting Screws
[인치]
G
Overall Length
[인치]
J
Outside Diameter ØJ
[인치]
VOL
Voltage
[VDC]
C
Shaft Diameter ØC
[인치]
KEY
Keyway
ⁿ/ₐ
3-20-24010-0A-JD
3-20-24010-0A-JD
Master Inch/Metric Catalo...
1.2
3
0.4
7.0
3
#6
1.545
0.890
1.77
90
3/16
N/A
3-20-24010-0C-JD
3-20-24010-0C-JD
Master Inch/Metric Catalo...
1.2
3
0.4
7.0
3
#6
1.545
0.890
1.77
90
1/4
N/A
3-20-24010-0A-ED
3-20-24010-0A-ED
Master Inch/Metric Catalo...
1.2
3
0.4
7.0
3
#6
1.545
0.890
1.77
24
3/16
N/A
3-20-24010-0C-ED
3-20-24010-0C-ED
Master Inch/Metric Catalo...
1.2
3
0.4
7.0
3
#6
1.545
0.890
1.77
24
1/4
N/A
3-20-44010-0D-JD
3-20-44010-0D-JD
Master Inch/Metric Catalo...
1.8
7
1.1
10.0
4
#8
2.125
1.260
2.43
90
1/4
1/16 X 1/32
3-20-44010-0F-JD
3-20-44010-0F-JD
Master Inch/Metric Catalo...
1.8
7
1.1
10.0
4
#8
2.125
1.260
2.43
90
5/16
1/16 X 1/32
3-20-44010-0D-ED
3-20-44010-0D-ED
Master Inch/Metric Catalo...
1.8
7
1.1
10.0
4
#8
2.125
1.260
2.43
24
1/4
1/16 X 1/32
3-20-44010-0F-ED
3-20-44010-0F-ED
Master Inch/Metric Catalo...
1.8
7
1.1
10.0
4
#8
2.125
1.260
2.43
24
5/16
1/16 X 1/32
3-20-54010-0F-JD
3-20-54010-0F-JD
Master Inch/Metric Catalo...
2.0
18
1.2
12.5
3
#6
2.220
1.900
2.52
90
5/16
1/16 X 1/32
3-20-54010-0F-ED
3-20-54010-0F-ED
Master Inch/Metric Catalo...
2.0
18
1.2
12.5
3
#6
2.220
1.900
2.52
24
5/16
1/16 X 1/32
3-20-54010-0H-JD
3-20-54010-0H-JD
Master Inch/Metric Catalo...
2.0
18
1.2
12.5
3
#6
2.220
1.900
2.52
90
3/8
3/32 X 3/64
3-20-54010-0H-ED
3-20-54010-0H-ED
Master Inch/Metric Catalo...
2.0
18
1.2
12.5
3
#6
2.220
1.900
2.52
27
3/8
3/32 X 3/64
3-20-74010-0H-JD
3-20-74010-0H-JD
Master Inch/Metric Catalo...
2.8
35
2.0
17.0
4
#8
2.844
1.415
3.25
90
3/8
3/32 X 3/64
3-20-74010-0H-ED
3-20-74010-0H-ED
Master Inch/Metric Catalo...
2.8
35
2.0
17.0
4
#8
2.844
1.415
3.25
24
3/8
3/32 X 3/64
3-20-74010-0J-JD
3-20-74010-0J-JD
Master Inch/Metric Catalo...
2.8
35
2.0
17.0
4
#8
2.844
1.415
3.25
90
1/2
1/8 X 1/16
3-20-74010-0J-ED
3-20-74010-0J-ED
Master Inch/Metric Catalo...
2.8
35
2.0
17.0
4
#8
2.844
1.415
3.25
24
1/2
1/8 X 1/16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RM - Compact cylinders- ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Univer
28.06.2016
RS - Compact cylinders-STRONG
Univer
28.06.2016
PHT1.2D - Hysteresis Brake
WMBerg
06.06.2023
SIP-M - Isolation Pads
WMBerg
06.06.2023
AA-0184 - Electropilot U1
Univer
30.06.2016
HZ9P - Pressure gauge
Univer
30.06.2016
HZ9PB - Pressure gauge with flange for panel mounting
Univer
30.06.2016
RN - Compact cylinders- ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Univer
28.06.2016
SMAI-1-M - Multi-Axis Isolator
WMBerg
06.06.2023
BC1-M - Breadboard Plates - Aluminum Black Anodized
WMBerg
06.06.2023
KD - Cylinder
Univer
28.06.2016
DC... - Coil DC... series [U3]
Univer
30.06.2016
AL-3500 - Micro limit switch
Univer
30.06.2016
HZRM603 - Panel ring nut
Univer
30.06.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청