您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26095-02 - 钢制导向螺栓
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
弹簧附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/zub_f_federn/26095-02.prj},{NB=26095-02-13X095},{BEST=26095-02-13X095},{MATERIAL=Stahl},{D1=13},{D2=M10},{L=95},{L1=15},{SW=6},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495939605},{FILTER=NORELEM,},{NDM=10.0},{XA=5.2},{XB=7.7},{XC=0.8},{XD=3.2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
L
mm
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
26095-02-06X020
26095-02-06X020
Stahl
6
M4
20
6
3
0.0100
Yes
73181520
4059495939414
26095-02-06X025
26095-02-06X025
Stahl
6
M4
25
6
3
0.0100
Yes
73181520
4059495939421
26095-02-06X032
26095-02-06X032
Stahl
6
M4
32
6
3
0.0100
Yes
73181520
4059495939438
26095-02-08X020
26095-02-08X020
Stahl
8
M6
20
9
4
0.0100
Yes
73181520
4059495939445
26095-02-08X025
26095-02-08X025
Stahl
8
M6
25
9
4
0.0100
Yes
73181520
4059495939452
26095-02-08X032
26095-02-08X032
Stahl
8
M6
32
9
4
0.0100
Yes
73181520
4059495939469
26095-02-08X040
26095-02-08X040
Stahl
8
M6
40
9
4
0.0100
Yes
73181520
4059495939476
26095-02-08X050
26095-02-08X050
Stahl
8
M6
50
9
4
0.0100
Yes
73181520
4059495939483
26095-02-10X020
26095-02-10X020
Stahl
10
M8
20
15
5
0.0100
Yes
73181520
4059495939490
26095-02-10X025
26095-02-10X025
Stahl
10
M8
25
15
5
0.0100
Yes
73181520
4059495939506
26095-02-10X032
26095-02-10X032
Stahl
10
M8
32
15
5
0.0100
Yes
73181520
4059495939513
26095-02-10X040
26095-02-10X040
Stahl
10
M8
40
15
5
0.0100
Yes
73181520
4059495939520
26095-02-10X050
26095-02-10X050
Stahl
10
M8
50
15
5
0.0100
Yes
73181520
4059495939537
26095-02-10X063
26095-02-10X063
Stahl
10
M8
63
15
5
0.0100
Yes
73181520
4059495939544
26095-02-13X032
26095-02-13X032
Stahl
13
M10
32
15
6
0.0100
Yes
73181520
4059495939551
26095-02-13X040
26095-02-13X040
Stahl
13
M10
40
15
6
0.0100
Yes
73181520
4059495939568
26095-02-13X050
26095-02-13X050
Stahl
13
M10
50
15
6
0.0100
Yes
73181520
4059495939575
26095-02-13X063
26095-02-13X063
Stahl
13
M10
63
15
6
0.0100
Yes
73181520
4059495939582
26095-02-13X080
26095-02-13X080
Stahl
13
M10
80
15
6
0.0100
Yes
73181520
4059495939599
26095-02-13X095
26095-02-13X095
Stahl
13
M10
95
15
6
0.0100
Yes
73181520
4059495939605
26095-02-16X032
26095-02-16X032
Stahl
16
M12
32
18
8
0.0100
Yes
73181520
4059495939612
26095-02-16X040
26095-02-16X040
Stahl
16
M12
40
18
8
0.0100
Yes
73181520
4059495939629
26095-02-16X050
26095-02-16X050
Stahl
16
M12
50
18
8
0.0100
Yes
73181520
4059495939636
26095-02-16X063
26095-02-16X063
Stahl
16
M12
63
18
8
0.0100
Yes
73181520
4059495939643
26095-02-16X080
26095-02-16X080
Stahl
16
M12
80
18
8
0.0100
Yes
73181520
4059495939650
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求