피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26001 - Compression springs ISO 10243, moderate load
norelem
Systems and components for machine and plant construction
26000 Damping plates Springs Elastomer buffers Gas springs Gummipuffer Profile damper Shock absorbers
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/druckfedern/26001.prj},{NB=26001-20100250},{BEST=26001-2010025},{FARBE=blau},{D=20.0},{D1=10.0},{F=90.3},{FMAX=847},{F1=564},{F2=677},{L0=25},{S=0},{S1=6.3},{S2=7.5},{GEW=0.0189},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73202050},{EAN=4059495402741},{FILTER=NORELEM,},{POSS=9.400},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
F
force
[N]
FMAX
F max. N
[N]
F1
force
[N]
F2
force
[N]
L0
Length
[mm]
S1
Length
[mm]
S2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26001-1005025
26001-1005025
10.0
5.0
16.0
150
100
120
25
6.3
7.5
0.0029
Yes
73202050
4059495402475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005032
26001-1005032
10.0
5.0
13.0
156
104
125
32
8.0
9.6
0.0035
Yes
73202050
4059495402482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005038
26001-1005038
10.0
5.0
11.9
170
113
136
38
9.5
11.0
0.0041
Yes
73202050
4059495402499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005044
26001-1005044
10.0
5.0
10.3
170
113
136
44
11.0
13.0
0.0047
Yes
73202050
4059495402505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005051
26001-1005051
10.0
5.0
8.9
170
113
136
51
13.0
15.0
0.0053
Yes
73202050
4059495402512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005064
26001-1005064
10.0
5.0
7.5
180
120
144
64
16.0
19.0
0.0069
Yes
73202050
4059495402529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005076
26001-1005076
10.0
5.0
5.3
151
101
121
76
19.0
23.0
0.0079
Yes
73202050
4059495402536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005305
26001-1005305
10.0
5.0
1.6
183
122
146
305
76.0
92.0
0.0323
Yes
73202050
4059495402543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206025
26001-1206025
12.5
6.3
30.0
281
188
225
25
6.3
7.5
0.0055
Yes
73202050
4059495402550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206032
26001-1206032
12.5
6.3
24.8
298
198
238
32
8.0
9.6
0.0717
Yes
73202050
4059495402567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206038
26001-1206038
12.5
6.3
21.4
305
203
244
38
9.5
11.0
0.0075
Yes
73202050
4059495402574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206044
26001-1206044
12.5
6.3
18.5
305
204
244
44
11.0
13.0
0.0086
Yes
73202050
4059495402581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206051
26001-1206051
12.5
6.3
15.5
296
198
237
51
13.0
15.0
0.0104
Yes
73202050
4059495402598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206064
26001-1206064
12.5
6.3
12.1
290
194
232
64
16.0
19.0
0.0125
Yes
73202050
4059495402604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206076
26001-1206076
12.5
6.3
10.2
291
194
233
76
19.0
23.0
0.0153
Yes
73202050
4059495402611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206089
26001-1206089
12.5
6.3
8.4
280
187
224
89
22.0
27.0
0.0177
Yes
73202050
4059495402628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206305
26001-1206305
12.5
6.3
2.1
240
160
192
305
76.0
92.0
0.0655
Yes
73202050
4059495402635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608025
26001-1608025
16.0
8.0
49.4
463
309
371
25
6.3
7.5
0.0107
Yes
73202050
4059495402642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608032
26001-1608032
16.0
8.0
37.1
445
297
356
32
8.0
9.6
0.0147
Yes
73202050
4059495402659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608038
26001-1608038
16.0
8.0
33.9
483
322
386
38
9.5
11.0
0.0152
Yes
73202050
4059495402666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608044
26001-1608044
16.0
8.0
30.0
495
330
396
44
11.0
13.0
0.0184
Yes
73202050
4059495402673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608051
26001-1608051
16.0
8.0
26.4
505
337
404
51
13.0
15.0
0.0209
Yes
73202050
4059495402680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608064
26001-1608064
16.0
8.0
20.5
492
328
394
64
16.0
19.0
0.0270
Yes
73202050
4059495402697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608076
26001-1608076
16.0
8.0
17.8
507
338
406
76
19.0
23.0
0.0301
Yes
73202050
4059495402703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608089
26001-1608089
16.0
8.0
15.2
507
338
406
89
22.0
27.0
0.0351
Yes
73202050
4059495402710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청