您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26000 - 螺旋压缩弹簧,符合 ISO 标准 10243,轻型
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
压缩弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/druckfedern/26000.prj},{NB=26000-16081020},{BEST=26000-1608102},{FARBE=cumulusgrün},{D=16.0},{D1=8.0},{F=7.8},{FMAX=318},{F1=199},{F2=239},{L0=102},{S=0},{S1=26.0},{S2=31.0},{GEW=0.0348},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73202050},{EAN=4059495402154},{FILTER=NORELEM,},{POSS=41.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
F
力
[N]
FMAX
F max. N
[N]
F1
力
[N]
F2
力
[N]
L0
长度
[mm]
S1
长度
[mm]
S2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26000-1005025
26000-1005025
10.0
5.0
10.0
100
63
75
25
6.3
7.5
0.0025
Yes
73202050
4059495401867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005032
26000-1005032
10.0
5.0
8.5
109
68
82
32
8.0
9.6
0.0031
Yes
73202050
4059495401874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005038
26000-1005038
10.0
5.0
6.8
103
65
78
38
9.5
11.0
0.0037
Yes
73202050
4059495401881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005044
26000-1005044
10.0
5.0
6.0
106
66
78
44
11.0
13.0
0.0042
Yes
73202050
4059495401898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005051
26000-1005051
10.0
5.0
5.0
102
64
77
51
13.0
15.0
0.0047
Yes
73202050
4059495401904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005064
26000-1005064
10.0
5.0
4.3
110
69
83
64
16.0
19.0
0.0059
Yes
73202050
4059495401911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005076
26000-1005076
10.0
5.0
3.2
97
61
73
76
19.0
23.0
0.0073
Yes
73202050
4059495401928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005305
26000-1005305
10.0
5.0
1.1
134
84
101
305
76.0
92.0
0.0304
Yes
73202050
4059495401935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206025
26000-1206025
12.5
6.3
17.9
179
112
134
25
6.3
7.5
0.0058
Yes
73202050
4059495401942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206032
26000-1206032
12.5
6.3
16.4
210
131
157
32
8.0
9.6
0.0073
Yes
73202050
4059495401959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206038
26000-1206038
12.5
6.3
13.6
207
129
155
38
9.5
11.0
0.0086
Yes
73202050
4059495401966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206044
26000-1206044
12.5
6.3
12.1
213
133
160
44
11.0
13.0
0.0096
Yes
73202050
4059495401973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206051
26000-1206051
12.5
6.3
11.4
233
145
174
51
13.0
15.0
0.0112
Yes
73202050
4059495401980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206064
26000-1206064
12.5
6.3
9.3
238
149
179
64
16.0
19.0
0.0134
Yes
73202050
4059495401997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206076
26000-1206076
12.5
6.3
7.1
216
135
162
76
19.0
23.0
0.0156
Yes
73202050
4059495402000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206089
26000-1206089
12.5
6.3
5.4
192
120
144
89
22.0
27.0
0.0186
Yes
73202050
4059495402017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206115
26000-1206115
12.5
6.3
4.4
201
125
150
115
29.0
34.0
0.0232
Yes
73202050
4059495402024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206140
26000-1206140
12.5
6.3
3.7
207
130
155
140
35.0
42.0
0.0276
Yes
73202050
4059495402031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206165
26000-1206165
12.5
6.3
2.6
172
107
129
165
41.0
50.0
0.0380
Yes
73202050
4059495402048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206190
26000-1206190
12.5
6.3
2.0
152
95
114
190
48.0
57.0
0.0454
Yes
73202050
4059495402055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206305
26000-1206305
12.5
6.3
1.4
171
107
128
305
76.0
92.0
0.0698
Yes
73202050
4059495402062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1608025
26000-1608025
16.0
8.0
23.4
234
146
176
25
6.3
7.5
0.0107
Yes
73202050
4059495402079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1608032
26000-1608032
16.0
8.0
22.9
293
183
220
32
8.0
9.6
0.0128
Yes
73202050
4059495402086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1608038
26000-1608038
16.0
8.0
19.3
293
183
220
38
9.5
11.0
0.0146
Yes
73202050
4059495402093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1608044
26000-1608044
16.0
8.0
17.1
301
188
226
44
11.0
13.0
0.0167
Yes
73202050
4059495402109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
26001 - 螺旋压缩弹簧,符合 ISO 标准 10243,中型
norelem
26.06.2024
26003 - 螺旋压力弹簧,符合 ISO 10243 标准,超重型
norelem
26.06.2024
26002 - 螺旋压缩弹簧,符合 ISO 标准 10243,重型
norelem
26.06.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
07650 - 夹具专用弹簧
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
10.06.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
03320 - 固定销,DIN 6325
norelem
30.05.2024
07240 - 六角螺母 1.5xD,高型,带凸缘 DIN 6331,加强型
norelem
30.05.2024
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
07200 - 翼型螺母 DIN 315
norelem
30.05.2024
241.14. - 专用螺栓压力弹簧, SF, 标志颜色绿, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
05904 - 水平压紧式快速夹钳,带直底座和可调压杆
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求