피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2550 - Spiral plug baffles
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Elements for heating & cooling
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/elements_for_heating_and_cooling/2550.prj},{NB=2550 - 3/8'' x 305},{D=15.0},{S=102},{SW=8},{L1=10},{T=2.4},{R=3/8''},{L=305},{R1=16.662}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
D
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
R
ⁿ/ₐ
L
[mm]
2550 - 1/8'' x 101
8.5
51
5
8
1.6
1/8''
101
2550 - 1/8'' x 203
8.5
102
5
8
1.6
1/8''
203
2550 - 1/4'' x 127
11.5
51
7
10
2.4
1/4''
127
2550 - 1/4'' x 254
11.5
102
7
10
2.4
1/4''
254
2550 - 3/8'' x 152
15.0
51
8
10
2.4
3/8''
152
2550 - 3/8'' x 305
15.0
102
8
10
2.4
3/8''
305
2550 - 1/2'' x 203
18.5
76
10
10
2.4
1/2''
203
2550 - 1/2'' x 406
18.5
127
10
10
2.4
1/2''
406
2550 - 3/4'' x 305
23.5
102
12
12
3.2
3/4''
305
2550 - 3/4'' x 508
23.5
153
12
12
3.2
3/4''
508
2550 - 1'' x 406
28.5
127
12
12
3.2
1''
406
2550 - 1'' x 610
28.5
203
12
12
3.2
1''
610
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UCT Chevron Type Steel Frame
NTN Corporation
17.10.2023
Stainless steel cascade bowl
NTN Corporation
17.10.2023
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
21.12.2022
UCC Cylindrical cartridge units
NTN Corporation
17.10.2023
ASPF Steel Plate Flange Units (Round)
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Cascade bowl
NTN Corporation
17.10.2023
Double Row Angular Contact Thrust Ball Bearings
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRVT, KRVT�E�EX, KRVT�E�ELL, KRVT�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청